Parafoudre basse tension pour la technologie informatique

Parafoudre basse tension pour la technologie informatique

Protection haut débit

Protégez-vous : les signaux rapides nécessitent avant tout une protection capable de réagir très rapidement.

Retour Parafoudres

Catégories

Rechercher dans Parafoudre basse tension pour la technologie informatique

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les interfaces de signaux sont particulièrement sensibles aux surtensions. Utilisez donc notre parafoudre basse tension doté d'éléments puissants et à réaction rapide. Ce que cela implique : une atténuation réduite et simultanément une largeur de bande élevée.

Avantages

  • Respect de toutes les normes – pour le parafoudre basse tension comme pour les réseaux haut débit
  • Vaste gamme de produits de protection pour toutes les applications et signaux courants
  • Polyvalence grâce aux designs et technologies de raccordement adaptés aux applications
  • Contrôle facile grâce aux parafoudres enfichables

DATATRAB DT – protection universelle de la technologie informatique

DATATRAB DT de Phoenix Contact : protection de nombreuses applications informatiques  

Gamme de produits DATATRAB

La gamme de produits DATATRAB DT de Phoenix Contact vous permet la protection de nombreuses applications :

  • Réseaux haut débit jusqu'à 10 Gigabit Ethernet
  • Réseaux avec interface RS-485
  • Interfaces analogiques et TOR pour les télécommunications, y compris DSL

Tous les parafoudres sont fournis avec la technologie de raccordement appropriée et sont conformes au système.

La version DT-LAN-CAT6+ maîtrise différents protocoles de données pour des vitesses de transmission maximales, telles que Ethernet, Power over Ethernet (PoE), RNIS, Token Ring et DS1.

DATATRAB peut être utilisé au choix comme adaptateur ou comme module sur rail DIN.

Domaines d'utilisation courants

Parafoudre basse tension pour la technologie informatique de Phoenix Contact  

Utilisation de DATATRAB

Les parafoudres destinés à la technologie informatique se divisent en deux domaines :

  • Interfaces de données
  • Applications de télécommunication

Les technologies de données fonctionnent avec des tensions très faibles et des débits élevés. Les systèmes de télécommunication, en revanche, utilisent des débits de données plus réduits et des tensions plus élevées en raison de leur infrastructure de câblage.

TERMITRAB complete pour les interfaces de télécommunication

Deux parafoudres compacts pour les applications des télécommunications avec raccordement vissé et Push-in  

TERMITRAB complete pour les applications VDSL

Sur une largeur de 6 mm seulement, TERMITRAB complete permet avec le TTC‑6‑1x2‑TELE… une protection compacte et fiable des interfaces de télécommunication. Le circuit de protection est spécialement adapté aux applications VDSL. Même avec des débits élevés de 250 Mbit/s, le parafoudre basse tension compact protège de manière fiable contre les transitoires, sans influencer le signal utile.

Les parafoudres pour les interfaces de télécommunication sont disponibles avec la technologie de raccordement vissé ou Push-in.

PLUGTRAB PT-IQ pour les interfaces de données

PLUGTRAB PT-IQ également pour les interfaces de données  

Parafoudre basse tension intelligent PLUGTRAB PT-IQ

Le parafoudre basse tension intelligent PLUGTRAB PT-IQ assure désormais également la protection sécurisée de vos câbles de données contre les surtensions. Le circuit de protection est spécialement adapté aux applications HF. Tous les composants limiteurs de tension du circuit de protection sont alors surveillés en permanence.

Votre avantage : les dommages liés aux surtensions fréquentes sont alors détectés et signalés. L'indicateur d'état à plusieurs niveaux vous permet de connaître à tout moment l'état du parafoudre :

  • Rouge = changement nécessaire
  • Jaune = changement recommandé
  • Vert = dérivation ok

Un contrôleur permet de mettre en place une signalisation à distance globale pour tous les parafoudres raccordés. Vous avez le choix entre un raccordement vissé classique et la technologie de raccordement pratique Push-in.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour l'informatique