Retour au sommaire

Câblage

Câblage avec conducteurs hybrides

Câblage avec conducteurs hybrides  

Câblage avec conducteurs hybrides

Le cas de base correspond à l'insertion d'un conducteur dans chaque boîtier empilable. Les presse-étoupe d'extension M25 permettent de raccorder des conducteurs d'un diamètre jusqu'à 21 mm.

Câblage avec conducteurs séparés

Câblage avec conducteurs séparés  

Câblage avec conducteurs séparés

Poser simplement plusieurs conducteurs : les presse-étoupe à deux orifices permettent de poser séparément des conducteurs de puissance et 24 V minces dans un boîtier empilable.

Câblage avec conducteurs superposés

Câblage avec conducteurs superposés  

Câblage avec conducteurs superposés

Les câbles de grand diamètre peuvent être insérés facilement dans un boîtier à deux entrées de câble. Vous pouvez ainsi facilement combiner un conducteur de puissance avec un conducteur d'interface AS ou un conducteur Profibus, par exemple.


Retour au sommaire
Distribution d'énergie empilable

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer