Retour au sommaire

Structure de la distribution d'énergie

Choisissez, parmi trois possibilités, la base de votre structure de distribution d'énergie.

Embase pour traversée de paroi

Embase DUPLICONNEC pour la traversée de paroi  

Embase DUPLICONNEC pour la traversée de paroi

Pour le raccordement direct des circuits imprimés, une embase ouverte vers le bas est requise. Avec les éléments de contact pour raccordement des circuits imprimés à 180° ou 90°, vous économisez un niveau complet de répartition.
Pour le raccordement des appareils, vous utilisez des boîtiers empilables.
La terminaison est toujours constituée par le flasque amovible. Ainsi, même à l'état enfiché, l'alimentation en énergie peut être contrôlée facilement.

Boîtier de base

Boîtier de base DUPLICONNEC  

Boîtier de base DUPLICONNEC

Utilisez le boîtier de base fermé vers le bas lorsque vous n'avez pas besoin de traversée de paroi.

Votre application est ainsi enfichable en continu de l'alimentation à la charge.

La terminaison est toujours constituée par le flasque amovible. Ainsi, même à l'état enfiché, l'alimentation en énergie peut être contrôlée facilement.

Boîtier de répartiteur en T

Boîtier de répartiteur en T DUPLICONNEC  

Boîtier de répartiteur en T DUPLICONNEC

Utilisez le boîtier du répartiteur en T pour les dérivations électriques en T. Le porte-contacts du répartiteur en T et doté de deux raccordements par pôle. Grâce à la possibilité d'empiler, il est possible de réaliser encore 1-2 dérivations en cascade.
La terminaison est constituée par un flasque amovible ou un capot passe-câble. Pour contrôler l'alimentation en énergie, il suffit de retirer le flasque.


Retour au sommaire
Distribution d'énergie empilable

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer