Protégez spécifiquement les longs câbles sur le terrain.
Plus le câble est long sur le terrain, plus il est susceptible d'être soumis à des surtensions, par ex. du fait d'une proximité avec les coups de foudre. Il convient donc de protéger spécifiquement ces câbles avec des équipements de protection à un niveau à l'entrée du bâtiment ou dans les distributeurs intermédiaires.
Dans l'idéal, un concept de protection antisurtension comprend plusieurs niveaux. Cela permet un agencement optimisé des composants réagissant rapidement, comme les diodes de surpression et les équipements de protection très puissants comme les éclateurs à gaz. Les varistances permettent de combler le vide existant entre ces deux niveaux de protection. Elles réagissent moins rapidement car ce sont des diodes, mais ont un pouvoir de décharge plus élevé.
Les parafoudres à un niveau ne sont équipés que d'un composant. Ils conviennent par ex. pour la protection supplémentaire de longs câbles sur le terrain, à l'entrée du bâtiment ou dans la zone de transition entre différentes zones de protection. Les parafoudres à un niveau avec protection contre les tensions longitudinales offrent une protection contre les surtensions apparaissant entre différents fils de signaux. Et grâce à des variantes avec protection contre les tensions transversales, la protection d'un fil et de la terre ou de la masse est toujours garantie.
Ces produits vous permettent d'implémenter une protection antisurtension à un niveau.
Dans un format de 6 mm, les équipements de protection TERMITRAB à un niveau proposent différents types de disjoncteurs à un niveau de protection. Il existe des variantes pour une protection basique avec des éclateurs à gaz, des variantes pour une protection moyenne avec des varistances, ou des variantes pour protection fine avec des diodes de surpression. Les équipements de protection à un niveau sont disponibles avec une connectique vissée ou Push-in.
Sur une largeur de 17,5 mm, PLUGTRAB PT complete est une gamme de parasurtenseurs enfichables destinée à différents types de tension et de commutation. La fiche de protection vous permet deffectuer des tests avec CHECKMASTER 2. La gamme de produits PLUGTRAB PT est disponible avec connectique à vis.
Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.
Protection antisurtension pour la technologie MCRCe site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur