Disjoncteurs électroniques à un canal

Protection individuelle

Protection individuelle

Grâce aux disjoncteurs à un canal, bénéficiez d'une protection individuelle selon vos exigences.

Retour Disjoncteurs électroniques

Catégories

Rechercher dans Disjoncteurs électroniques à un canal

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les disjoncteurs électroniques à un canal vous permettent de protéger vos installations selon vos exigences. À partir d'une largeur de 6 mm, les disjoncteurs de puissance permettent une flexibilité maximale.

Avantages

  • Contrôle à distance grâce à la fonction de signalisation à distance
  • Transparence au niveau de l'état de fonctionnement grâce à un affichage LED sur l'appareil
  • Raccordement rapide grâce à la technologie de raccordement Push-in

Disjoncteurs électroniques compacts PTCB

PTCB – universel sur 6 mm de large  

PTCB – universel sur 6 mm de large

Optimal pour une distribution facile et compacte du potentiel : le disjoncteur électronique PTCB à un canal est pontable sur le système de blocs de jonction CLIPLINE complete. Sa largeur compacte permet un paramétrage de 1 à 8 ampères.

Avantages :

  • Conception facile d'applications grâce au pontage sur la gamme de blocs de jonction CLIPLINE complete
  • Gain de place dans l'armoire électrique : protection compacte sur 6 mm de largeur seulement
  • Utilisation flexible et gestion des stocks réduite grâce aux valeurs de courant de chaque appareil paramétrables selon l'application
  • Possibilités accrues de commande et de diagnostic grâce à une sortie d'état intégrée et une entrée de réinitialisation

Disjoncteurs électroniques CB E à un canal

CB E – adaptables individuellement  

CB E – adaptables individuellement

Personnalisez vos applications selon vos exigences. Quel que soit le nombre de récepteurs à protéger. Les disjoncteurs à un canal peuvent être complétés de manière modulaire et selon les conditions disponibles.

Avantages :

  • Adaptables individuellement grâce aux fiches de protection
  • Grand choix de fiches de protection avec des valeurs d'intensité nominale fixes pour assurer une protection contre les modifications involontaires
  • Limitation active du courant pour une meilleure utilisation de l'alimentation raccordée en amont

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Équipements de protection – Disjoncteurs

Service


Disjoncteur d'appareils PTCB

Universel sur 6 mm