Retour au sommaire

Explication de la désignation du produit pour les articles de la série MACX Analog

La désignation présente sur le produit donne notamment des informations sur la fonction, l’alimentation et la technique de raccordement des appareils.
L’exemple suivant vous montre comment classer la désignation.

Amplificateurs-séparateurs avec sécurité fonctionnelle

Exemple de conception de la désignation du produit pour les articles de la série MACX Analog

En prenant pour exemple le module d'isolation/alimentation MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I-SP, nous vous montrons comment décrypter les différents segments de la désignation du produit :

DescriptionDésignationExplication
GammeMACX MCR
MACX PL
MACX MCR-EX
MACX PL-EX
Amplificateur-séparateur avec sécurité fonctionnelle SIL
Amplificateur-séparateur avec sécurité fonctionnelle PL
Amplificateur-séparateur Ex i avec sécurité fonctionnelle SIL
Amplificateur-séparateur Ex i avec sécurité fonctionnelle PL
FonctionSLStandard line, module compact et économique
Ajout 1RPSS
IDS
SD-21
SD-23
SD-24
S-MUX
S-MUX-TB
PTB
Module d'isolation/alimentation
Amplificateur-séparateur de sortie
Bloc de commande de vanne, tension de marche à vide  21 ≤ x < 22 V DC
Bloc de commande de vanne, tension de marche à vide  23 ≤ x < 24 V DC
Bloc de commande de vanne, tension de marche à vide  24  ≤ x < 25 V DC
Multiplexeur pour connexion numérique d'appareils de terrain compatibles HART
Carte de raccordement HART
Module d'alimentation et de notification d'erreurs
EntréeUI
RPSSI
I
2I
T
Thermomètre à résistance
TC
NAM
2NAM
Entrée de tension et de courant
Amplificateur-séparateur d'alimentation et d'entrée, entrée de courant
Entrée de courant
Entrée de courant, à deux canaux
Thermomètre à résistance, thermocouples et sources mV
Thermomètres à résistance
Thermocouples et sources mV
Détecteur de proximité ou commutateur NAMUR
Détecteur de proximité ou commutateur NAMUR, à deux canaux
SortieUI
I
2I
UIREL
R
RO
2RO
T
2T
NAM
YO
HO
25
40
48
60
1S
Sortie de tension et de courant
Sortie de courant
Deux sorties de courant
Sortie de tension et de courant avec relais de valeur limite
Potentiomètre (résistance)
Contact de relais à fermeture
Deux contacts de relais à fermeture
Sortie transistor, passive
Deux sorties transistor, passives
Comportement résistif selon EN 60947-5-6
Comportement résistif selon EN 60947-5-6, compatible Yokogawa
Comportement résistif selon EN 60947-5-6, compatible Honeywell
Limitation de courant 25 mA
Limitation de courant 40 mA
Limitation de courant 48 mA
Limitation de courant 58 mA
Un canal HART-transparent
Alimentation
UP
LP
Alimentation 24 V DC
Universal power (plage d'alimentation étendue AC/DC)
Loop powered (alimentation par boucle)
Ajout 2LFD
HV
ILP
Détection de défaut de ligne                                                                                                          High voltage (tension d'essai élevée)                                                                                        Input Loop powered (alimentation par boucle d'entrée)
Raccordement
SP
Raccordement vissé
Push-in Technology
Configuration
NC
C
Pas configuré, configuration standard
Pas configuré, configuration standard
Avec configuration de commande, modifiable

Retour au sommaire
Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure