Solutions en kit

Solutions en kit

Protection complète

Parafoudre pour bâtiments ou installations solaires : nos kits facilitent votre choix.

Retour Parafoudres

Catégories

Rechercher dans Solutions en kit

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les kits pour bâtiments protègent vos appareils et vos installations des surtensions. Dans les régions soumises à différentes conditions climatiques, les installations photovoltaïques doivent atteindre une disponibilité et une performance maximales. Nos solutions en kit vous garantissent des résultats optimaux.

Avantages

  • Montage rapide grâce à des kits prêts à installer
  • Fonctionnement fiable et durable grâce à des solutions variées et testées
  • Protection optimale – les kits pour bâtiments protègent les aspects alimentation et communication
  • Ensembles de commutateurs sur mesure adaptés aux exigences de tout client

Parafoudre basse tension de votre logement

Kit pour bâtiments pour parafoudre basse tension  

Kit pour bâtiments, pour un parafoudre basse tension adapté

Une mise à jour pertinente : chez vous, au bureau, au cabinet ou à l'usine. Avec les kits pour bâtiments de Phoenix Contact, protégez vos installations électriques, appareils ménagers, ordinateurs ou installations téléphoniques des surtensions générées par les intempéries ou les opérations de commutation.

La solution en kit pratique

Pour protéger vos appareils électriques, trois kits de parafoudre basse tension sont disponibles :

  1. Puissant kit pour bâtiments, pour raccordements analogiques et DSL
    Parafoudre de type 1/2 et adaptateur de protection pour appareils, TAE et TV/SAT
  2. Kit basique pour bâtiments pour raccordements numériques
    Parafoudre basse tension compact de type 2 et adaptateur de protection pour appareils, ISDN et TV/SAT
  3. Kit basique pour bâtiments pour raccordements analogiques et DSL
    Parafoudre basse tension compact de type 2 et adaptateur de protection pour appareils, TAE et TV/SAT

 

Boîtiers de connexion des générateurs avec fusible de string externe

GAK avec fusible de string en dehors du coffret de commande  

GAK avec fusible de string externe

Les boîtiers de raccordement des générateurs (GAK), dotés de fusibles de string en dehors du coffret de commande se distinguent par leur design compact et leur champ d'application flexible. En raison de l'utilisation externe, la sollicitation thermique des composants internes s'en trouve particulièrement réduite, car les fusibles sont parfaitement capables de restituer leur chaleur dans l'environnement.

Boîtiers de raccordement des générateurs avec fusible de string standard

GAK avec fusible de string standard  

GAK prééquipés avec fusible de string standard

Les boîtiers de raccordement des générateurs de Phoenix Contact vous permettent de surveiller en toute fiabilité le statut de votre installation photovoltaïque. Les solutions avec fusible de string standard vous offrent une armoire électrique optimisée en température permettant d'éviter toute panne due à la surcharge thermique des composants essentiels, tels que le système de surveillance.


Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension et filtre secteur

Service


Bases de la protection antisurtension (Partie 1)

Module d'apprentissage des bases de la protection antisurtension, partie 1.


Bases de la protection antisurtension (Partie 2)

Module d'apprentissage sur les bases de la protection antisurtension, partie 2.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer