Retour au sommaire

M12 avec verrouillage rapide Push-Pull

M12 avec verrouillage rapide Push-Pull

Les connecteurs M12 avec verrouillage rapide Push-Pull s'emboîtent rapidement et facilement en un seul clic. L'atout phare : si le connecteur n'est pas correctement enclenché, il ressort. La compatibilité des connecteurs, quel que soit le fabricant, garantit une disponibilité maximale dans les installations du monde entier.

Avantages

  • Branchez et produisez : enfichage simple et sûr grâce à un système de verrouillage universel
  • Blindage sécurisé : raccordement de blindage fiable même sous contrainte mécanique extrême
  • Système clair : le connecteur ressort s'il n'est pas correctement enclenché
  • Connexion robuste : convient aux applications ferroviaires soumises à de fortes vibrations et à des chocs importants

Connecteurs M12 Push-Pull à confectionner

Connecteurs M12 Push-Pull à confectionner  

Connecteurs M12 Push-Pull à confectionner

Les connecteurs M12 à confectionner s'emboîtent rapidement et de manière sûre en un seul clic grâce au verrouillage rapide Push-Pull.

Embases M12 avec verrouillage rapide Push-Pull

Embases M12 avec verrouillage rapide Push-Pull  

Embases M12 avec verrouillage rapide Push-Pull

Les embases M12 permettent de câbler des appareils et installations de manière simple et sécurisée, compatibilité des connecteurs comprise, quel que soit le fabricant.


Retour au sommaire
Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Câblage pour capteurs/actionneurs

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer