Blocs de jonction pour capteurs/actionneurs

Blocs de jonction pour capteurs/actionneurs

Gain de place et de temps

Câblez entièrement vos capteurs et actionneurs, avec un seul bloc de jonction.

Retour Raccordement Push-in

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction pour capteurs/actionneurs

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les blocs de jonction pour capteurs/actionneurs, grâce à leur type compact, sont spécialement conçus pour le câblage des commandes de machines modernes. Ces blocs de jonction de forme identique peuvent être pontés avec le système de cavaliers CLIPLINE complete, et vous offrent une flexibilité maximale.

Avantages

  • Grande diversité de produits, grâce aux versions avec fonction T ou avec voyants lumineux
  • Gain de place, grâce à des versions pour initiateurs et actionneurs bipolaires
  • Clarté optimale des raccordements de signaux, grâce aux possibilités de repérage variées
  • Extensibilité modulaire jusqu'à 50 pôles maximum, avec des modules d'alimentation de forme identique

Réduction du câblage

Blocs de jonction pour capteurs/actionneurs  

Gain de place pour le câblage des capteurs et des actionneurs

Réduisez le nombre de conducteurs utilisés, en choisissant les blocs de jonction pour capteurs/actionneurs de Phoenix Contact. Vous pouvez ainsi raccorder des capteurs et des actionneurs à 3 ou 4 conducteurs. Les ponts vous permettent de répartir le potentiel plus/moins, et donc de réduire considérablement le câblage.

Outre les blocs de jonction standard, nous vous proposons des versions avec des voyants.

Alimentation

Blocs de jonction pour capteurs/actionneurs à trois conducteurs  

Blocs de jonction pour capteurs/actionneurs à trois conducteurs

Gain de place et de temps lors du câblage des initiateurs et capteurs à trois et quatre conducteurs – avec les blocs de jonction pour capteurs/actionneurs de Phoenix Contact.

Bénéficiez des avantages suivants :

  • Alimentation de potentiel via les modules d'alimentation
  • Alimentation ou extension de l'énergie, grâce aux modules d'alimentation
  • Utilisation des modules d'alimentation à n'importe quel niveau de la barrette de raccordement
  • Pontage et répartition du potentiel faciles, avec les ponts enfichables brevetés du système CLIPLINE complete

 

Faible encombrement

Bloc de jonction étroit pour capteurs/actionneurs  

Bloc de jonction étroit pour capteurs/actionneurs

La série des blocs de jonction PTIO vous offre la possibilité de câbler les initiateurs et les actionneurs, en gagnant de la place et du temps. Avec ces blocs de jonction, vous pouvez câbler des capteurs bipolaires, avec une largeur de bloc de 3,5 mm seulement. De plus, vous pouvez raccorder des initiateurs et des actionneurs à deux ou trois conducteurs, dans un seul bloc de jonction.
Malgré une largeur minime, les blocs de jonction vous permettent :

  • Une utilisation facile, grâce au raccordement Push-in
  • Possibilités de vérification à chaque point de connexion
  • Surfaces très larges pour le repérage, et pour une bonne lisibilité
  • Raccordement des initiateurs bipolaires

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820