Commutateur de sécurité

Commutateur de sécurité

Sans contact, compact, intelligent

Le commutateur de sécurité à technologie RFID assure la surveillance sécurisée des portes de protection et des positions.

Retour Sécurité fonctionnelle

Catégories

Rechercher dans Commutateur de sécurité

Indiquer tous les produits de cette catégorie

PSRswitch est un commutateur électronique de sécurité codé et compact. Grâce à l’intégration de la technologie des transpondeurs RFID et de l’intelligence, l’appareil garantit une protection contre les manipulations et une sécurité maximales selon la norme EN ISO 14119. Avec les unités d’évaluation compatibles et le câblage SAC, nous vous proposons une solution complète économique pour la surveillance flexible des portes de protection et des positions de l’usine en réseau.

Vos avantages

  • Utilisation flexible grâce au format compact
  • Protection maximale contre les manipulations assurée par trois niveaux de codage RFID
  • Montage en série sécurisé avec de nombreuses informations de diagnostic
  • Technique de raccordement M12 continue pour une installation aisée
  • Solution complète sécurisée et économique pour l’usine en réseau

Commutateur de sécurité sans contact PSRswitch

Le commutateur de sécurité sans contact PSRswitch provoque l’arrêt maîtrisé des machines et installations si un protecteur mobile, par exemple une porte ou un capot, n’est pas fermé correctement. Autre utilisation : la surveillance sécurisée de plusieurs positions, par exemple pour les robots.

Chaque unité de commutation compacte comporte un capteur codé RFID et un actionneur.

Caractéristiques principales

Commutateur de sécurité compact et sans contact PSRswitch  

Commutateur de sécurité compact et sans contact PSRswitch

  • Trois types de codage : multicode, unicode et fixcode
  • Montage en série sécurisé selon EN ISO 14119
  • Jusqu’à PL e selon EN ISO 13849, y compris pour le montage en série
  • Fonction de redémarrage intégrée dans le commutateur
  • Bouton d’actionnement réglable avec trois directions de démarrage
  • Indice de protection IP67
  • Montage en série et application individuelle
  • Canal de diagnostic intelligent et diagnostic PNP avec LED
  • Raccordement M12

Niveaux de codage

Trois niveaux de codage du capteur : fixcode, unicode et multicode.

Code fixe

 

Le capteur accepte un actionneur unique. Cet actionneur est instruit par l’utilisateur durant la mise en service. Aucun autre actionneur ne peut être instruit.

Unicode

Le capteur accepte un actionneur. L’actionneur est instruit par l’utilisateur durant la mise en service. D’autres actionneurs peuvent être instruits l’un après l’autre en nombre de fois illimité. Les actionneurs instruits auparavant sont bloqués par le capteur et ne peuvent plus être utilisés.

Multicode

Le capteur accepte tous les actionneurs. Un apprentissage pendant la mise en service n’est pas nécessaire.

Un capteur, de nombreuses possibilités

Fonctionnalités intelligentes dans un capteur compact PSRswitch  

Fonctionnalités intelligentes dans un capteur compact PSRswitch

 

  • 2 entrées TOR sécurisées
  • 2 sorties TOR sécurisées
  • Informations sur les différents états fournies par la fonction intelligente de diagnostic
  • LED sur le capteur
  • Fonction de redémarrage intégrée en local
  • Sortie de signalisation 24 V
     

Diagnostic intelligent pour l’usine en réseau

Le système de commutateur de sécurité complet de Phoenix Contact est composé d’une unité d’évaluation et des commutateurs de sécurité PSRswitch. L’unité d’évaluation PSR-MC42 peut servir de passerelle IO-Link et être combinée avec 30 commutateurs de sécurité montés en série.

Pour le diagnostic PNP, le contact de signalisation sert de sortie normalement ouverte et indique si le dispositif de sécurité est fermé.

Le canal de diagnostic intégré saisit de façon centralisée toutes les informations de statut (non liées à la sécurité) des commutateurs de sécurité raccordés et les envoie à l’automate de la machine, même en montage en série.

Diagnostic avec PSRswitch par IO-Link  

Diagnostic avec PSRswitch par IO-Link

Deux possibilités de diagnostic

1. IO-Link

Le montage en série sécurisé est bicanal. Les informations de statut de chaque commutateur sont simultanément transmises au relais de sécurité PSRmini au travers du canal de diagnostic intégré. Le relais de sécurité PSRmini PSR-MC42 sert de passerelle IO-Link pour transmettre à l’automate les données de diagnostic des commutateurs non liées à la sécurité. Les données sont ensuite évaluées de manière centrale.

2. Câblage direct

Une autre variante permet de réaliser un câblage direct entre les commutateurs de sécurité et l’automate de la machine. Dans cette configuration également, le montage en série sécurisé est bicanal. Les commutateurs de sécurité sont raccordés à un dispositif de commutation de sécurité.

Solution complète économique

Les commutateurs de sécurité sont adaptés aux applications individuelles et au montage en série. Vous pouvez raccorder en toute sécurité jusqu’à 30 commutateurs en série.

Avec les unités d’évaluation compatibles, les câbles SAC configurables et les connecteurs M12 forment une solution complète économique.

Commutateurs de sécurité PSRswitch en montage en série et câblage individuel  

Commutateurs de sécurité PSRswitch en montage en série et câblage individuel

 

  1. PSRswitch en montage en série avec répartiteurs en Y, connecteurs de pontage et câblage SAC. Vous pouvez choisir la longueur des câbles.
  2. PSRswitch en câblage individuel avec câblage SAC. Vous pouvez choisir la longueur des câbles.
     

Aide à la sélection

Capteur de sécurité

Trois types de codage

Unicode : PSR-CT-C-SEN-1-8

Multicode : PSR-CT-M-SEN-1-8

Fixcode : PSR-CT-F-SEN-1-8

Actionneur

Compatible avec tous les types de codage : PSR-CT-C-ACT

Connecteur de pontage

Connecteur final pour tous les circuits de capteurs :
SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4

Répartiteur en Y

Type 1 pour montage en série : SAC-8PY-M/2XF BK 1-PSR

Type 2 pour démarrage manuel : SAC-8PY-M/2XF BK 2-PSR

Type 3 pour diagnostic intégré par contact de signalisation : SAC-8PY-M/2XF BK 3-PSR

Configurateur de câblage pour capteurs/actionneurs

Sélectionnez le câble approprié pour le raccordement sécurisé de votre capteur ou actionneur.

Éviter le masquage de défauts avec PSRswitch

Avec la nouvelle norme de sécurité EN ISO 14119, éviter le masquage de défauts revêt une importance croissante. Sur l’exemple de la surveillance des portes de protection, la vidéo montre ce qu’est le masquage de défauts et quels dangers y sont liés. Découvrez comment les commutateurs de sécurité PSRswitch de Phoenix Contact permettent d’éviter le masquage de défauts.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service

Téléchargements


Installation facile

Installation facile du commutateur de sécurité sans contact PSRswitch


Sécurité fonctionnelle

Une sécurité fonctionnelle maximale avec les commutateurs de sécurité sans contact PSRswitch


Diagnostic intelligent

Diagnostic intelligent par IO-Link avec le commutateur de sécurité sans contact PSRswitch

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer