Dispositifs de commutation de sécurité

Dispositifs de commutation de sécurité

Sécurité éprouvée

Grand choix de relais de sécurité et de couplage pour la surveillance fiable de la sécurité fonctionnelle de votre machine.

Retour Sécurité fonctionnelle

Catégories

  • Module de surveillance de vitesse
    Module de surveillance de vitesse

    Dispositifs de commutation de sécurité pour la surveillance fiable de la vitesse de rotation et des arrêts des pièces en mouvement, sur les installations et les machines.

  • Relais de couplage sécurisés
    Relais de couplage sécurisés

    Relais de couplage sécurisés avec contacts à guidage forcé pour un couplage du signal sécurisé.

  • Relais de sécurité
    Relais de sécurité

    Relais sécurisé pour les fonctions de sécurité, telles que les arrêts d’urgence, les barrières lumineuses ou les commandes bimanuelles.

  • Relais de sécurité multifonction
    Relais de sécurité multifonction

    Le relais de sécurité multifonction permet de traiter plusieurs fonctions de sécurité d’un appareillage.

Rechercher dans Dispositifs de commutation de sécurité

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Profitez de notre expérience dans la technique de sécurité. Si vous n’avez besoin que d’un nombre limité de fonctions de sécurité sur votre machine, nos dispositifs de commutation de sécurité PSR sont la solution de sécurité optimale.

Avantages

  • Grand choix d’appareils de commutation pour diverses fonctions de sécurité
  • Grande disponibilité des produits grâce à une technique de sécurité éprouvée
  • Installation et mise en service rapides grâce à une technique de raccordement pratique
  • Gain de place grâce à un design étroit
  • Les dispositifs de commutation de sécurité font partie du système COMPLETE line

Relais de couplage sécurisés pour la technologie des processus

Relais de couplage PSRclassic et PSRmini  

Relais de couplage SIL pour une mise sous tension et une mise hors tension en toute sécurité

Les relais de couplage à contact forcé sont certifiés SIL. Ils servent à l'isolation galvanique et à l’amplification de puissance. Vous avez le choix entre la version ultra-compacte PSRmini et la version la plus répandue sur le marché, PSRclassic. Les relais de couplage PSRmini de 6 et 12 mm sont les plus petits relais de couplage sur le marché. La gamme de produits comprend des relais de couplage SIL, pour une mise sous tension (Fire and Gas) et une mise hors tension (Emergency Shut Down) sécurisées.

Des relais de sécurité pour de nombreuses fonctions de sécurité

Relais de sécurité PSRclassic et PSRmini  

Des relais de sécurité pour des fonctions de sécurité simples telles que l’arrêt d’urgence ou la commande bimanuelle

Les relais de sécurité surveillent de manière fiable la sécurité fonctionnelle de votre machine ou de votre installation. Lorsque vous utilisez les fonctions de sécurité telles que l’arrêt d’urgence, les barrières lumineuses, les portes de protection ou la commande bimanuelle, vous pouvez choisir entre les PSRclassic, la gamme standard éprouvée ou les nouveaux appareils PSRmini, ultra-compacts de 6 mm et 12 mm de largeur seulement. Ou encore, combinez facilement les gammes de produits de façon à répondre de manière optimale à votre application.

Relais de sécurité multifonction avec trois fonctions dans un seul appareil

Relais de sécurité multifonctionnel PSRmultifunction  

Relais de sécurité multifonctionnel dans trois versions : raccordement vissé, par ressort de tension ou Push-in

Les relais de sécurité multifonctionnels PSRmultifunction mettent en œuvre trois fonctions de sécurité (arrêt d’urgence, surveillance de la porte de protection et de la barrière lumineuse) et ce, avec un seul appareil. Avec deux circuits de capteurs locaux et un circuit de capteurs supérieur, les relais de sécurité de 22,5 mm de largeur offrent une solution peu encombrante pour de nombreuses utilisations standard.

Les modules de surveillance de vitesse surveillent en toute sécurité les pièces qui tournent.

Contrôleurs darrêt PSRmotion  

Contrôleurs d'arrêt ultra-compacts pour la surveillance sans capteur des entraînements

Avec le contrôleur d'arrêt compact PSRmotion, vous surveillez l’arrêt d’un mouvement dangereux sans capteur supplémentaire. Il est ainsi possible de piloter p. ex. un dispositif de retenue.

Le module de surveillance de vitesse PSR-MM30 permet de surveiller la vitesse des pièces qui tournent sur les installations ou sur les machines. Si une vitesse prédéfinie est dépassée, le module arrête le système en toute sécurité.

Relais de couplage à guidage forcé pour une utilisation universelle

Relais de couplage à guidage forcé pour une utilisation universelle  

Relais de couplage à guidage forcé

Les relais de couplage à guidage forcé sont des appareils de base pour le pilotage monocanal. Utilisez les relais de couplage pour l'isolation galvanique, l’amplification de la puissance et la multiplication des contacts.

Comme tous les dispositifs de commutation de sécurité PSR, les relais de couplage à contact forcé sont équipés conformément à la norme EN 50205. Vous pouvez ainsi, avec les relais de couplage, effectuer un diagnostic fiable via un contact NF à guidage forcé.


Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service

Téléchargements