Relais de sécurité

Relais de sécurité

Une fonction de sécurité, un relais de sécurité

Relais de sécurité avec des contacts forcés, pour des applications de sécurité simples.

Retour Dispositifs de commutation de sécurité

Catégories

Rechercher dans Relais de sécurité

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec les relais de sécurité PSRmini et PSRclassic de Phoenix Contact, vous pouvez réaliser toutes les fonctions de sécurité telles que les arrêts d’urgence, les barrières lumineuses ou les portes de protection qui nécessitent « une fonction, un appareil ». Avec notre système de relais de sécurité modulaire, vous assemblez exactement votre système de sécurité, selon vos besoins.

Avantages

  • Grand choix de relais de sécurité pour des fonctions de sécurité telles que les arrêts d’urgence, les barrières lumineuses, les portes de protection, les commandes bimanuelles et bien plus encore
  • Fiabilité, grâce à des contacts forcés
  • Installation et mise en service rapides, grâce à une technique de raccordement pratique
  • Sécurité contrôlée, avec des produits certifiés par le TÜV
  • Encombrement réduit, grâce à sa largeur étroite

Relais de sécurité ultra-compacts PSRmini

Relais de sécurité ultra-compacts PSRmini  

Gagner jusqu’à 70 % de place avec PSRmini

Les relais de sécurité PSRmini sont les plus fins sur le marché. Ils permettent de gagner 70 % de place, avec toutes leurs performances. Cela est possible grâce à la technologie de relais de Phoenix Contact développée en interne.

  • Largeurs de 6 et 12 mm
  • Haut niveau d’extensibilité, à partir d’un circuit de validation
  • Une sécurité éprouvée, grâce aux contacts de relais forcés
  • PL e suivant ISO 13849 et SILCL 3 suivant CEI 62061

Relais de sécurité classiques PSRclassic

Relais de sécurité classiques PSRclassic  

À chaque fonction de sécurité, le relais de sécurité PSRclassic adapté

Les relais de sécurité PSRclassic se caractérisent par leur grand choix de fonctions et de versions. La largeur de boîtier correspond aux dimensions courantes des boîtiers.

  • Largeur à partir de 17,5 mm
  • Grand choix de versions
  • Une sécurité éprouvée, grâce aux contacts de relais forcés
  • PL e suivant ISO 13849 et SILCL 3 suivant CEI 62061

Système modulaire de relais de sécurité

Système modulaire de relais de sécurité pour PSRclassic  

Système modulaire de relais de sécurité, avec une grande flexibilité d’extension

Assemblez exactement votre système de sécurité selon vos besoins. Suivant le principe de la modularité, les relais de sécurité modulaires peuvent être complétés facilement et en toute flexibilité.

Le connecteur de bus sur rail DIN PSR-TBUS connecte le relais de sécurité maître à 10 modules d'extension maximum, directement sur le rail DIN. Le câblage transversal habituel et la configuration deviennent inutiles. 

  • Largeur de 22,5 mm
  • Possibilité d’extension jusqu’à 42 contacts
  • Une sécurité éprouvée, grâce aux contacts de relais forcés
  • PL e suivant ISO 13849 et SILCL 3 suivant CEI 62061

Sécurité éprouvée, grâce aux contacts forcés

Contacts forcés  

Contacts forcés

Dans le cas d’un guidage forcé, les contacts NF et NO d’un relais élémentaire sont reliés mécaniquement entre eux. Cela permet d’éviter que les contacts NF et NO ne se ferment simultanément. En combinaison avec une commutation appropriée, une défaillance d’ouverture est détectée de manière fiable. Il s’agit du moyen le plus fiable pour assurer une sécurité maximale de l'homme et de la machine.

Pour vous offrir un maximum de sécurité, nos produits PSRmini et PSRclassic sont équipés de contacts forcés.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820