Intégrez facilement et en toute fiabilité la sécurité fonctionnelle dans votre réseau existant.
Notre gamme de produits comprend des blocs de jonction d’E/S sécurisés, pour une intégration facile et centralisée des fonctions de sécurité, dans des machines compactes. Les modules d’E/S sécurisés, avec la SafetyBridge Technology éprouvée, vous permettent par contre de réaliser des solutions de sécurité complexes et décentralisées. Vous pouvez utiliser les modules d’E/S sécurisés sur un automate, dans des réseaux mixtes, tels que PROFIBUS et PROFINET.
Axioline F est le système d’E/S de design modulaire. Ses temps de réponse très courts rendent Axioline F parfaitement adapté aux processus rapides et synchronisés.
Les modules d’E/S sécurisés avec la SafetyBridge Technology vous permettent de mettre en œuvre facilement une communication sûre et décentralisée, sans API sécurisé.
Dans les réseaux PROFINET et PROFIBUS, les modules PROFIsafe assurent la détection et la sortie des signaux de sécurité.
Inline est le système ultra-flexible et polyvalent conçu dans un design très fin. À partir d’un grand choix de modules d’E/S et de modules de fonction, pour tous les systèmes de bus de terrain et réseaux Ethernet courants, vous pouvez regrouper vos fonctions d’automatisation d'une manière personnalisée.
Avec Inline, vous avez le choix : vous pouvez réaliser les solutions les plus simples de sécurité fonctionnelle, avec les blocs de jonction Inline ECO Safe, ou des solutions complexes et décentralisées avec la SafetyBridge Technology ou PROFIsafe.
Avec le boîtier E/S IP67 sécurisé, Axioline E Safe, vous traitez des entrées et des sorties sécurisées en dehors de l'armoire électrique.
Le boîtier E/S dispose de huit entrées sécurisées, de quatre sorties sécurisées et d'une interface IO-Link. Vous pouvez utiliser le boîtier E/S avec les applications SafetyBridge Technology et PROFIsafe. Le protocole de sécurité est transmis ici au réseau standard, par un maître IO-Link.
Avec SAFECONF, configurez tout simplement par glisser-déposer votre logique de sécurité, pour les modules de sécurité configurables PSRtrisafe.
Le logiciel dispose de tous les outils nécessaires pour configurer facilement votre logique de sécurité conformément aux normes. Les outils, disponibles directement dans la même fenêtre, permettent un travail intuitif. Vous n'avez pas besoin de connaissances en programmation.
Essayez ! Téléchargez gratuitement le logiciel de configuration.
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur