Retour au sommaire

Utilisations possibles de la SafetyBridge Technology

SafetyBridge Technology – une seule technologie, de nombreuses possibilités

Transmission facile des données sécurisées : sans automate de sécurité, par système radio ou directement dans le cloud.

Keyvisual SafetyBridge (Axioline F/Inline)

Avantages

  • Disponibilité maximale grâce à l'accès partout et à tout moment à vos données de processus et de sécurité
  • Amélioration de la productivité grâce à la prise en compte complète des données, des ressources et des machines
  • Minimisation des perturbations et des temps d'arrêt grâce à la maintenance préventive

Qu'est-ce que c'est que la SafetyBridge Technology ?

Avec la SafetyBridge Technology, vous mettez en place des solutions de sécurité décentralisées. Sans aucun automate de sécurité et indépendamment du réseau utilisé. Cette technologie est intégrée dans les systèmes E/S Inline et Axioline F, et est compatible avec tous les coupleurs de bus des systèmes. Les modules E/S sécurisés sont installés avec les modules E/S standard, décentralisés sur l'équipement électrique.

La sécurité sans commande de sécurité - technologie SafetyBridge

La sécurité sans automate de sécurité avec la SafetyBridge Technology

Comment fonctionne la SafetyBridge Technology?

Le système comprend des modules d'entrées et de sorties sécurisés, et un module logique. Ce dernier détecte et donne des signaux sécurisés. Le module logique génère et surveille le protocole de transmission sécurisé SafetyBridge, et traite les connexions logiques de la logique de sécurité paramétrée. Ainsi, le module logique assume le travail d'une commande sécurisée. La programmation se fait avec le logiciel SAFECONF.

Solutions de sécurité basées sur le cloud pour plus d'efficacité

Sécurité dans Proficloud  

Sécurité dans Proficloud

Assurez-vous un avantage par rapport à la concurrence dans le monde numérique. Avec la solution de cloud basée sur PROFINET de Phoenix Contact, vous pouvez désormais également envoyer des données sécurisées par Internet dans le cloud.

La possibilité d'accéder aux données de sécurité en temps réel par Internet et de les convertir en informations pertinentes représente un grand potentiel pour vous, en tant qu'exploitant d'installations ou constructeur de machines. Vous pouvez améliorer vos processus d'exploitation, p. ex. en analysant le comportement des utilisateurs. Ou vous pouvez optimiser la conception de la machine suivant des aspects ergonomiques. L'analyse des données en temps réel permet en plus la maintenance préventive, de manière à prolonger la durée de vie de vos machines en changeant à temps les composants soumis à l'usure, tels que les relais.

Transmission sans fil des données sécurisées

Transmission sécurisée des données par Bluetooth ou WiFi  

Transmission sécurisée des données par systèmes radio

La SafetyBridge Technology permet de transmettre sans fil tous les signaux des données de sécurité. Vous avez le choix entre les deux technologies sans fil Bluetooth et WiFi. Vous pouvez ainsi remplacer un câble ou des transmissions à bague collectrice par des liaisons radio, sans modifier les caractéristiques de votre application de sécurité.

L'association de la sécurité et du sans-fil offre de nombreux avantages. Cette solution s'intègre facilement dans les réseaux d'automatisation existants. Elle permet de faire des économies dans le cas d'une conception de machines décentralisée ou mobile. De plus, les signaux de sécurité peuvent être transmis d'une manière fiable sur de longues distances.


Retour au sommaire
Logiciel
Sécurité d'utilisation
SafetyBridge
  • Utilisations possibles de la SafetyBridge Technology

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820