Axioline F : des E/S sécurisés

Axioline F : des E/S sécurisés

La sécurité dans tous les réseaux

Implémentez rapidement une sécurité fonctionnelle en toute facilité.

Avec technologie PROFIsafe ou SafetyBridge Technology. Les modules sécurisés d'E/S pour Axioline F vous permettent de mettre en œuvre des applications de sécurité de manière ultra-simple. Et ce sans commande de sécurité et peu importe le réseau utilisé.

Avantages

  • Possibilité de mise en œuvre d'applications de sécurité indépendantes du réseau et des commandes grâce à SafetyBridge Technology
  • Utilisation flexible du fait de la compatibilité avec tous les systèmes de bus de terrain courants
  • Configuration facile avec le logiciel SAFECONF

SafetyBridge Technology : flexible en toute sécurité

Topologie de SafetyBridge Technology  

Principe de SafetyBridge Technology

SafetyBridge Technology implique l'échange de signaux de sécurité entre les modules d'entrée et de sortie. Les modules traitant eux-mêmes les fonctions de sécurité, vous pouvez utiliser la commande standard et le réseau comme moyens de transport uniquement.

Ne nécessitant pas de commande de sécurité ni de système de bus de terrain sécurisé, cette solution est très économique pour la sécurité fonctionnelle de vos applications standards.

Les modules E/S sécurisés et équipés de SafetyBridge Technology satisfont donc à toutes les normes de sécurité jusqu'à SIL 3 ou PL e.

Intégration facile dans tous les réseaux courants

E/S sécurisés pour Axioline F  

Modules E/S Axioline F sécurisés

Les modules E/S SafetyBridge s'installent de façon flexible dans le réseau et sont également compatibles avec tous les types courants de systèmes de bus.

  • PROFINET
  • PROFIBUS
  • EtherNet/IP™
  • INTERBUS
  • Modbus
  • Sercos

Vous pouvez même utiliser les modules E/S sécurisés sur une commande dans des réseaux mixtes comme PROFIBUS et PROFINET. En fonction de la commande standard et du système bus, vous pouvez également choisir le coupleur de bus adapté dans notre gamme Inline ou Axioline F de systèmes E/S modulaires.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer