Surveillance du courant de défaut des stations de charge et des bornes de recharge murales

Surveillance du courant de défaut

Plus grande disponibilité, moins d'interventions d'entretien

Modules RCM pour la surveillance des courants différentiels des bornes de recharge AC.

Retour Contrôleurs de charge

Catégories

Rechercher dans Surveillance du courant de défaut

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Nos modules RCM (Residual Current Monitoring) surveillent en permanence les courants de défaut AC et DC des bornes de recharge AC, selon la norme CEI 62752, et augmentent ainsi la sécurité électrique. En cas de défaut, le module arrête la charge et protège le véhicule électrique et la station de charge. Lorsqu'il n'y a plus de courant différentiel, le module réinitialise automatiquement le contrôleur de charge. Cela augmente la disponibilité de la station de charge et évite les interventions d'entretien coûteuses. De plus, cela économise un disjoncteur différentiel coûteux de type B.

Avantages :

  • Augmentation de la disponibilité et de la durée de vie en service des bornes de recharge par la surveillance permanente du courant différentiel
  • Détection du courant de défaut, sensible à tous les courants, avec un convertisseur de mesure
  • Possibilité d'utilisation et de fonctionnement permanent d'un disjoncteur à courant de défaut économique de type A
  • Surveillance de l'état pratique et réinitialisation automatique en cas de défaut (avec les contrôleurs de charge de Phoenix Contact)

Module de surveillance du courant différentiel à un canal

Module RCM à un canal pour la surveillance du courant de défaut dune borne de recharge  

Module de surveillance du courant différentiel à un canal

Muni d'un capteur de mesure, le module EV RCM Basic à un canal est conçu spécialement pour une borne de recharge. Associée à des équipements de protection contre le courant de défaut de type A, cette version est adaptée à l'installation dans les bornes de recharge domestiques simples.

Exemple d'utilisation : station de charge domestique

Présentation du montage dune borne de recharge murale avec surveillance du courant différentiel  

Montage d'une borne de recharge murale avec surveillance du courant différentiel

Avec un module RCM à un canal, une station de charge domestique peut détecter les courants de défaut et couper la borne de recharge. Cela prolonge la durée de vie d'une borne de recharge domestique compacte.

Module de surveillance du courant différentiel à deux canaux

Module RCM à deux canaux pour la surveillance du courant différentiel de deux bornes de recharge différentes  

Module de surveillance du courant différentiel à deux canaux

Le module EV RCM Compact à deux canaux permet de détecter le courant de défaut, sensible à tous les courants, de deux bornes de recharge différentes d'une station de charge. La surveillance individuelle, avec deux capteurs de mesure, augmente la disponibilité des bornes de recharge dans le secteur commercial. L'analyse individuelle des signaux dans le module RCM permet de gagner de la place et de diminuer les coûts.

Exemple d'utilisation : bornes de recharge commerciales

Présentation du montage dune station de charge avec des bornes de recharge différente et surveillance du courant de défaut  

Infrastructure de charge avec module RCM à deux canaux

Un module RCM à deux canaux permet de surveiller les courants de défaut éventuels de deux bornes de recharge différentes dans la même station de charge. Les exploitants d'une infrastructure de charge commerciale profitent ainsi d'une plus grande disponibilité.

Les avantages avec les contrôleurs de charge de Phoenix Contact

Contrôleurs de charge EVCC Basic et EVCC Advanced  

Contrôleurs de charge EVCC Basic et EVCC Advanced

Un raccordement des modules RCM aux contrôleurs de charge EV Charge Control Basic ou EV Charge Control Advanced de Phoenix Contact permet une surveillance conviviale de l'état ainsi qu'une réinitialisation automatique du module, dès qu'il n'y a plus de courant de défaut.

Vous évitez ainsi des interventions d'entretien coûteuses et vous assurez que la borne de recharge est à nouveau immédiatement disponible pour d'autres charges. De plus, vous obtenez la protection contre les électrocutions exigée lors de la recharge des véhicules électriques, selon les normes CEI 61851-1 et DIN VDE 0100-722.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer