Télémaintenance

Télémaintenance

Télémaintenance sécurisée

Augmentation de la disponibilité des machines.

Retour Communication à distance

Catégories

Rechercher dans Télémaintenance

Indiquer tous les produits de cette catégorie

La télémaintenance sécurisée offre aux constructeurs de machines et d'installations de production un grand potentiel de prestations de service supplémentaires. Avec la technologie mGuard, Phoenix Contact vous offre une solution qui peut être intégrée facilement dans vos machines et installations. Le mGuard Secure Remote Service vous permet de bénéficier d'un portail clé en main, sécurisé et hébergé pour la télémaintenance basée sur le cloud.

Avantages

  • Infrastructure VPN avec protocole de sécurité IPsec (Internet Protocol Security) pour les exploitants et les constructeurs de machines et d'installations
  • Sécurité et fiabilité grâce à la technologie mGuard éprouvée dans le secteur industriel
  • Compatible avec tous les dispositifs de sécurité mGuard et les clients VPN certifiés
  • Télémaintenance basée sur le cloud avec le mGuard Secure Remote Service

Télémaintenance sécurisée des machines dans le monde entier – solution évolutive avec le mGuard Secure Remote Service

Communication industrielle à distance avec le mGuard Secure Remote Service  

mGuard Secure Remote Service

Télémaintenance en ligne sécurisée de vos machines avec le mGuard Secure Remote Service : les liaisons VPN en chiffrement IPsec assurent la confidentialité, l'authenticité et l'intégrité des données transmises entre les équipements. Le service d'hébergement implanté en Allemagne assure la disponibilité du cloud dans le monde entier.

Passerelles VPN vers le mGuard Secure Remote Service

Télémaintenance sécurisée des machines  

Passerelle VPN TC Cloud Client

Les nouveaux TC Cloud Clients connectent les machines en toute sécurité au mGuard Secure Remote Service par Internet. Ils constituent ainsi la base à un prix abordable d'une télémaintenance évolutive des machines. Pour assurer la communication avec le cloud, nos clients ont alors le choix entre les TC Cloud Clients, qui utilisent les réseaux opérateurs et les versions qui utilisent les réseaux mondiaux de téléphonie mobile 4G-LTE. Les TC Cloud Clients sont configurés avec le mGuard Secure Remote Service et immédiatement opérationnels dans la machine.

Les TC Cloud Clients disposent d'une entrée TOR et d'une sortie. Il est ainsi possible de créer et de signaler des liaisons d'entretien avec le mGuard Secure Remote Service.

Télémaintenance industrielle sécurisée

Routeur de téléphonie mobile mGuard  

Communication haut débit avec les routeurs de téléphonie mobile mGuard

Avec les produits mGuard, vous obtenez des composants de sécurité sur mesure pour votre propre solution de télémaintenance. Ces dispositifs de sécurité robustes et industriels comprennent des fonctionnalités de pare-feu, de routage et de VPN, dédiées à la protection contre les cyberattaques malveillantes et les perturbations indésirables. En option, les appareils mGuard sont disponibles avec une interface de téléphonie mobile intégrée et ils permettent une communication sûre également par les réseaux de téléphonie mobile.

La nouvelle génération de routeurs de sécurité permet des liaisons de données haut débit par les réseaux mobiles 4G (LTE) aux États-Unis.

La gamme de produits mGuard comprend ainsi des versions pour les réseaux mobiles européens 4G, pour AT&T (États-Unis), pour Verizon Wireless (États-Unis) et des versions sans interface de téléphonie mobile.

Télémaintenance par Internet basée sur IP

Télémaintenance sécurisée par Internet et téléphonie mobile  

Télémaintenance par Internet basée sur IP

Internet s'impose comme un réseau international pour la télémaintenance et le service après-vente dans le secteur de la construction des machines et des installations. Les technologies VPN et pare-feu facilitent l'utilisation d'Internet pour la télémaintenance basée sur IP.

Les techniciens d'entretien peuvent ainsi accéder aux systèmes de production du monde entier : une solution simple, économique et avant tout sécurisée.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service


Télémaintenance sécurisée

Avec le mGuard Secure Cloud


Client TC Cloud

Configuration avec le mGuard Secure Cloud.

Cybersécurité mGuard sur Twitter

Suivez-nous ! Recevez les dernières informations relatives à la cybersécurité, aux services à distance et bien plus encore.

Cybersécurité mGuard sur Twitter
Cybersécurité mGuard sur Twitter

Câblage rapide et gain de place

Les relais de surveillance compacts conviennent parfaitement pour des tâches de surveillance simples

Câblage rapide et gain de place
Vers les relais de surveillance compacts

Solutions avec alimentation

Alimentations et alimentations secourues - Pour une disponibilité maximale de l'installation.

Solutions avec alimentation
En savoir plus

Système de relais RIFLINE complete

RIFLINE complete vous permet de réaliser toutes vos applications de relais standard.

Système de relais RIFLINE complete
Vers les modules à relais