La bibliothèque de communication à distance ReSy104 se base sur la norme CEI 60870-5-104. Le système de commande à distance permet la communication entre un poste de contrôle et une station distante via un réseau standard TCP/IP. Vous pouvez également utiliser les technologies DSL, SHDSL, GPRS, EDGE ou encore 3G.
Apprenez-en plus sur les possibilités d'utilisation de ReSy104, le protocole de communication entre un poste de contrôle et des stations distantes via un réseau standard TCP/IP :
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur