Automates programmables industriels

Automates programmables industriels

Des fonctions supplémentaires, des possibilités accrues

API à fonctions extensibles – solution de commande flexible pour tous les types d'installation.

Retour Automates

Catégories

Rechercher dans Automates programmables industriels

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Phoenix Contact propose une large gamme d'API répondant à tous les besoins : automates conçus de façon modulaire pour installations petites à moyennes, des automates haute performance pour les travaux d'automatisation complexes et des API logiciels permettant de transformer vos ordinateurs industriels en puissants automates.

Avantages

  • Puissance sur mesure grâce à la gamme étendue de classes d'automates
  • Communication grâce au serveur Web programmable intégré et à la grande diversité d'interfaces et de protocoles
  • Flexibilité élevée grâce à l'extensibilité avec de nombreux modules d'E/S
  • Longue durée de vie grâce au boîtier robuste et à l'électronique résistante CEM
  • Plateforme de contrôle ouverte et flexible pour l'PLCnext Control via la nouvelle PLCnext Technology

Vos début dans l'automatisation avec la PLCnext Technology

Kit de démarrage PLCnext Technology  

Kit de démarrage PLCnext Technology

L'automate PLCnext Control AXC F 2152 est le premier de cette plateforme ouverte à être disponible. Il permet de réaliser des projets d'automatisation en s'affranchissant des limites imposées par les systèmes propriétaires. Connectez-vous directement au Proficloud Phoenix Contact et personnalisez l'intégration des services cloud et des technologies d'avenir.

Si vous souhaitez juger de par vous-même la fonctionnalité, le maniement et les performances de la PLCnext Technology dans le cadre d'une petite application, essayez le kit de démarrage et ses composants préinstallés pour applications tests. Commandez un kit de démarrage et bénéficiez d'un accès gratuit pendant un an au Proficloud.

Systèmes d'automate modulaires

Automates Inline et Axiocontrol  

Deux gammes d'automate modulaires : Inline et Axiocontrol

Les contrôleurs Inline (ILC) représentent des standards éprouvés dans la gamme d'API de Phoenix Contact. Les automates peuvent prendre en charge tous les moyens de communication courants, tels qu'Ethernet, la téléphonie mobile ou fixe. Ils peuvent également être équipés de modules polyvalents Inline E/S et proposent un serveur Web intégré. 

Les automates de la gamme Axiocontrol (AXC) sont la solution idéale pour les exigences élevées en termes de puissance et de robustesse. Associés au système d'E/S Axioline F de Phoenix Contact, les automates Axiocontrol offrent une vitesse maximale grâce à une liaison de bus directe. 

Presque tous les automates modulaires sont également disponibles avec une plage de température étendue pour s'adapter à des températures extrêmes.

Automates redondants

Automate redondant  

Automates redondants pour applications à sécurité intégrée

Les puissants automates RFC (automate programmable décentralisé) de Phoenix Contact sont intégrés de manière optimale dans PROFINET. L'afficheur de diagnostic permet de lire confortablement les messages d'état du système d'automate et de bus de terrain. Le puissant processeur permet de traiter à grande vitesse l'ensemble des tâches d'automatisation.

Garantissez le fonctionnement continu de votre automatisation avec les nouveaux automates redondants PROFINET de Phoenix Contact. Grâce à l'AutoSync Technology, les API ultra-performants permettent de concevoir un système redondant automatiquement. La distance entre deux automates redondants peut s'étendre jusqu'à 80 km, grâce au câble de synchronisation en fibre optique.

Commandes de sécurité

Commande de sécurité  

Commande de sécurité puissante

La variante de sécurité offre toutes les propriétés de l'automate haute performance et dispose en outre d'une commande de sécurité intégrée.

Avec cette combinaison, vous intégrez des fonctions de sécurité jusqu'au niveau d'intégrité de sécurité 3 dans des installations existantes. L'utilisation de PROFIsafe limite les temps de câblage et d'installation.

API logiciel

Coffrets API logiciel  

Votre PC industriel comme API intégral

L'API logiciel de Phoenix Contact est une alternative économique aux API classiques. Afin de répondre aux exigences de performance qui vous sont spécifiques, ce PC industriel, comme tout PC Windows classique, se transforme en unité de commande, d'utilisation ou de visualisation dans votre installation.

En fonction des exigences de performance, choisissez entre PC WORX SRT, qui présente une réactivité garantie par les statistiques et convient aux petites et moyennes tâches,

et PC WORX RT BASIC, parfaitement adapté à une automatisation complexe exigeant un temps réel dur. Le système est particulièrement stable, car une extension en temps réel est installée en supplément au système d'exploitation Windows standard. Ainsi, l'intégrité et le déterminisme de l'automate sont sécurisés.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service


PLCnext Technology : compatible et durable

Répondre aux exigences du monde de l'IoT grâce à PLCnext Technology


PLCnext Control

Déballage du premier API doté de la plate-forme ouverte.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer