Retour au sommaire

La redondance avec des automates PROFINET

Pour une disponibilité maximale

Dans les systèmes complexes et les installations étendues, la continuité des processus est essentielle. Garantissez le fonctionnement continu de votre automatisation avec les nouveaux automates redondants PROFINET de Phoenix Contact.

  • Mise en service facile et configuration automatique de toutes les fonctions redondantes grâce à la technologie AutoSync, conçue par Phoenix Contact
  • Jusqu'à 80 km de distance entre les automates par FO, bon rapport qualité-prix grâce aux modules SFP enfichables
  • Aucune interruption des processus - même en cas de défaillance ou de remplacement d'un automate
  • Un écran haute définition pour présenter les messages d'erreur et d'état sous forme de texte clair
  • Intégration optimale des appareils grâce aux normes PROFINET, redondance pour la pérennité de votre réseau Ethernet
  • Visualisation sans interruption via un serveur OPC redondant
Technologie AutoSync

La technologie AutoSync configure automatiquement toutes les fonctions redondantes des deux RFC 460R

Redondance : pour des systèmes de commande à sécurité intégrée

Avec l'automate RFC 460R PN 3TX, vous garantissez une disponibilité maximale pour votre installation, des E/S jusqu'au système de commande.

Pour cela, associez deux automates RFC sur une même fibre optique. Selon la distance entre les API, sélectionnez le couplage des conducteurs parmi trois modules SFP enfichables (Small Form-factor Pluggable). Vous obtenez ainsi une portée allant jusqu'à 80 km, par exemple pour des applications dans des tunnels ou des aéroports.

Grâce à la technologie AutoSync conçue par Phoenix Contact, les automates établissent automatiquement une connexion hautement performante pour l'échange de données de configuration et d'informations de projet.

Avant chaque cycle, les données à synchroniser sont transmises par l'API gérant le processus, à l'API de secours automatique.

Technologie AutoSync : la synchronisation facile

Topologie d'un système de commande redondant  

Redondance : pour des systèmes de commande à sécurité intégrée

Grâce à la technologie AutoSync, conçue par Phoenix Contact, deux automates RFC 460R configurent et synchronisent automatiquement toutes les fonctions redondantes.

Vous programmez un seul automate, le deuxième est automatiquement mis en service. Si une API tombe en panne, l'autre prend immédiatement le relais sans interruption.

Reliez simplement deux automates RFC 460R via un câble de synchronisation FO : c'est terminé.

Module SFP pour distances variables

Module SFP enfichable  

Module SFP enfichable

Le couplage de la connexion FO aux automates s'effectue via un module SFP enfichable standardisé. Selon la longueur de la ligne, le prix des modules varie fortement. De fait, un module adapté vous permet de synchroniser vos automates de façon plus rentable.

Choisissez entre des distances de 550 m, 30 km ou jusqu'à 80 km.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer