Systèmes de charge enfichables pour l'e-mobilité

Soyez les pionniers de l'E-Mobility

Soyez les pionniers de l'E-Mobility

Vous participez ainsi activement à l'évolution vers une technologie moderne.

Retour Technologie de charge pour l'électromobilité

Catégories

  • Câbles de charge CC
    Recharge rapide avec les connecteurs de véhicule pour charge CC de Phoenix Contact selon les normes type 1, type 2 et GB/T

    Connecteur de véhicule pour une recharge rapide en courant continu selon les normes type 1, type 2 et GB/T.

  • Kits pour technologie de charge
    Kits de charge Home de Phoenix Contact pour une utilisation privée

    Assortiment de tous les composants de base nécessaires à la mise en place de points de charge privés et commerciaux.

  • Prises de charge AC pour infrastructure
    Borne de recharge pour infrastructure avec cadre et couvercle rabattable pour une conception personnalisée

    Bornes de recharge pour infrastructure avec cadre et couvercle rabattable pour une conception personnalisée de votre infrastructure de recharge.

Rechercher dans Systèmes de charge enfichables pour l'e-mobilité

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les systèmes de charge enfichables de Phoenix Contact font référence dans le domaine de l'alimentation des véhicules à énergie électrique. Qu'ils soient rechargés sur un réseau alternatif ou de façon rapide à l'aide de courant continu, les systèmes de charge enfichables CA et CC de Phoenix Contact sont sûrs, fiables et simples d'utilisation.

Avantages

  • Gamme complète de connecteurs grâce à notre assortiment de produits plus large comprenant les types 1, 2 et GB/T
  • Maniement confortable grâce à la poignée ergonomique
  • Recharge sécurisée grâce à une surveillance de la température et des mécanismes de verrouillage novateurs

Vue d'ensemble des systèmes de charge enfichables

Tableau des applications de tous les systèmes de charge enfichables de Phoenix Contact  

Vue d'ensemble de tous les systèmes de charge enfichables

Phoenix Contact propose une gamme complète de connecteurs de charge comprenant le type 1, type 2 et GB/T, et permettant une recharge classique en courant alternatif ou une recharge rapide en courant continu. Vous trouverez toutes vos solutions dans notre assortiment de produits.

Connecteur de véhicule pour charge CC

Connecteur de recharge CC pour véhicule de type 1, type 2 et GB/T standard selon CCS  

Connecteur de recharge CC pour véhicule de type 1, type 2 et GB/T standard

Phoenix Contact propose tous les connecteurs de charge pour véhicule conformes aux normes permettant une recharge rapide en courant continu partout dans le monde. Les processus de recharge sont effectués extrêmement rapidement avec jusqu'à 250 A CC. Bénéficiez d'une gamme de produits complète allant du type 1 (États-Unis) au type 2 (Europe), et GB/T standard (Chine) :

  • Courants jusqu'à 250 A CC / puissance de recharge jusqu'à 200 kW
  • Types d'enfichage conformes aux normes (type 1, type 2, GB/T standard)
  • Surveillance de la température grâce à des capteurs intégrés

Connecteurs de charge CA pour véhicule et infrastructure

Connecteurs de charge CA pour véhicule et infrastructure suivant le type 1, le type 2 et GB/T standard  

Connecteurs de charge CA pour véhicule et infrastructure suivant le type 1, le type 2 et GB/T standard

Phoenix Contact propose des interfaces répondant à toutes les normes nationales, y compris pour une recharge classique en courant alternatif, comme des câbles de charge avec extrémité ouverte, des câbles de charge mobiles pour le coffre, ou des câbles de charge intelligents dotés de la technologie IC-CPD destinés aux prises de courant domestiques

  • Courants jusqu'à 32 A CA
  • Recharge monophasée ou triphasée/puissance de recharge jusque 22 kW
  • Types d'enfichage conformes aux normes (type 1, type 2, GB/T standard)

Bornes de recharge pour infrastructure

Borne de recharge pour infrastructure avec actionneur, couvercle rabattable et cadre  

Borne de recharge pour infrastructure de type 2 avec couvercle rabattable

Chez Phoenix Contact, les constructeurs d'infrastructures de recharge peuvent également trouver des bornes de recharge pour infrastructures conformes aux normes relatives au type 2 et GB/T standard pour les recharges monophasées ou triphasées. Les bornes de recharge standardisées pour infrastructure peuvent ainsi être montées dans des boîtiers muraux ou des stations de charge. D'autres accessoires complètent la gamme, comme des couvercles rabattables et des cadres.

  • Recharge monophasée ou triphasée jusque 32 A CA
  • Montage sur la paroi avant ou arrière
  • Système d'évacuation de l'eau

Adaptateurs d'essai pour systèmes de charge enfichables

Entrée de véhicule CCS spécifique servant d'adaptateur d'essai pour les tests de station de charge  

Entrée de véhicule CCS spécifique servant d'adaptateur d'essai pour les tests de station de charge

Réalisez des vérifications, au fur et à mesure du développement, avec l'équipement d'essai pour systèmes de charge enfichables de Phoenix Contact. Les adaptateurs d'essai sont conformes aux normes applicables et permettent des simulations proches de la réalité.

Accessoires pour systèmes de charge enfichables

Couvercles rabattables pour prises de recharge pour infrastructure  

Couvercles rabattables pour prises de charge d'infrastructure, supports pour connecteurs mâles de charge de véhicules et actionneurs

Pour compléter les systèmes de charge enfichables de Phoenix Contact, il existe un large choix de différents accessoires et matériels de rechange. Les accessoires permettent d'étendre utilement les fonctions des systèmes de charge enfichables, comme par ex. une protection étendue contre les influences climatiques.


Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service

Système de charge combiné (CCS) de type 2

Recharge sur un réseau alternatif, ou recharge rapide à l'aide de courant continu.


Système de charge enfichable CA et CC de type GB

Recharge sur un réseau alternatif, ou recharge rapide à l'aide de courant continu.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer