Alimentations pour l'immotique

Alimentations pour limmotique

Plates et efficaces

Les alimentations STEP POWER sont parfaitement adaptées aux besoins de l'immotique moderne – tant dans l'industrie que dans les ménages.

Retour Alimentations

Catégories

Rechercher dans Alimentations pour l'immotique

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Intégrez STEP POWER dans votre immotique : la gamme d'alimentations de Phoenix Contact a été spécialement conçue à cet effet. Les faibles pertes à vide et le rendement élevé garantissent une efficacité énergétique maximale.

Avantages

  • Économie d'énergie grâce à une efficacité maximale au ralenti et en charge partielle (Efficiency Level VI)
  • Gain de place dans l'armoire électrique grâce au design compact avec augmentation simultanée de la puissance (jusqu'à 100 %)
  • Utilisation dans les applications domestiques grâce à l'homologation domestique (EN 60335)
  • Mise en service rapide et facile grâce à la technique de raccordement Push-in sans outil dans un angle de 45° avec double point de connexion
  • Montage flexible : encliquetage sur le rail DIN ou vissage sur des surfaces planes

Homologations domestiques

Les alimentations STEP POWER sont certifiées DIN EN 60335-1  

Les alimentations STEP POWER sont certifiées DIN EN 60335-1

En plus des homologations industrielles standard, les alimentations STEP POWER sont certifiées pour la première fois par la norme DIN EN 60335-1 pour un usage domestique. Elles satisfont aux exigences les plus élevées en matière de sécurité des appareils électriques et constituent la solution idéale pour les applications domestiques.

Économie d'énergie dans le domaine de l'immotique

Alimentation STEP POWER dans la pratique  

Les alimentations STEP POWER offrent un rendement énergétique maximal

L'alimentation STEP POWER assure une efficacité énergétique optimale dans le bâtiment grâce à de faibles pertes à vide (0,1 W ou 0,21 W) et un rendement élevé. Grâce à leur rendement élevé, les alimentations STEP POWER convertissent moins d'énergie électrique en énergie thermique indésirable. Cela permet non seulement d'économiser de l'énergie, mais aussi de prolonger la durée de vie de tous les composants de l'armoire électrique.

Classes de puissance optimisées

Classes de puissance optimisées  

Classes de puissance optimisées

Les alimentations STEP POWER proposent une classe de puissance améliorée par graduation. Cela signifie plus de place dans l'armoire électrique pour une puissance accrue. Grâce à leur design plat et étroit standardisé par la norme DIN 43880, les alimentations STEP POWER sont particulièrement adaptées à une utilisation dans les coffrets d'installation.

Montage flexible

Vissage sans accessoires de montage supplémentaires  

Montage sur des surfaces planes

Les alimentations STEP POWER peuvent être montées de manière flexible : soit fixées sur des rails DIN soit vissées sur des surfaces planes.
Lors du montage sur des sols plans, les bases encliquetables intégrées dans le boîtier rendent tout matériau supplémentaire inutile.

Technique de raccordement Push-in

STEP POWER à rendement énergétique maximal  

Technique de raccordement Push‑in

Les nouvelles alimentations STEP POWER permettent pour la première fois d'utiliser la technique de raccordement sans outil Push-in. Pour un espace de montage identique, le bloc de jonction offre en outre deux fois plus de points de connexion pour faciliter la distribution et le bouclage des potentiels.

L'angle de 45 degrés permet un câblage ergonomique lors de l'installation.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentation personnalisable pour une disponibilité maximale de l'installation

Service

STEP POWER

Power supplies for building automation