Accumulateurs d'énergie

Communication améliorée

Communication améliorée

La communication continue entre l'alimentation secourue et l'accumulateur d'énergie garantit une disponibilité maximale.

Retour Alimentations secourues

Catégories

Rechercher dans Accumulateurs d'énergie

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Le système modulaire pour alimentations secourues (USV) offre une disponibilité maximale des installations pour chaque application industrielle. Cette solution est particulièrement flexible et couvre toutes les exigences liées aux accumulateurs d'énergie : longue durée de sauvegarde, longue durée de vie, température ambiante extrême ou entretien réduit.

Avantages

  • Installation rapide : détection automatique de l'accumulateur d'énergie
  • Informations directes : l'accumulateur d'énergie raccordé communique avec l'alimentation secourue
  • Maximisation de la durée de vie : les courants de charge sont optimisés en fonction des technologies et des températures

Accumulateur d'énergie pour QUINT UPS

Disponibilité maximale grâce à la communication constante avec QUINT UPS  

Les supports d'accumulation se caractérisent par différentes propriétés

Les différents supports d'accumulation se distinguent par des propriétés très différentes : longue durée de vie, longue durée de sauvegarde, faible entretien ou utilisation dans des températures ambiantes extrêmes.

  • Détection automatique via QUINT UPS, remplacement sans outil en cours de fonctionnement
  • Disponibilité maximale grâce à la communication constante avec QUINT UPS pour la surveillance continue et la gestion intelligente
  • Durée de vie très longue grâce aux caractéristiques de charge optimales selon la technologie et les conditions d'environnement
  • Disponibilité immédiate car tous les accumulateurs d'énergie quittent notre entrepôt pour arriver à bon port au complet

Intelligence de chaque combinaison

Accumulateurs d'énergie  

Accumulateur d'énergie pour chaque application

Concernant les accumulateurs d'énergie, misez sur la qualité et la fiabilité et choisissez la technologie adaptée à vos besoins.

  • Les batteries au plomb offrent des durées de sauvegarde de 8 h pour une durée de vie de 15 ans et des températures ambiantes comprises entre -40 °C et +60 °C.
  • Si l'accent est mis sur une durée de vie maximale, les accumulateurs d'énergie CAP sont les mieux adaptés. Ils assurent une sauvegarde des courants de charge de 20 A pendant 30 secondes ou de 1 A pendant 12 minutes. Sans aucun entretien, leur durée de vie peut dépasser 20 années et plus de 500 000 cycles de charge.
  • Les accumulateurs dotés de la technologie lithium-phosphate de fer offrent une combinaison de durée de vie et de durées de sauvegardes accrues. En pratique, les durées de sauvegarde peuvent atteindre 40 minutes pour une durée de vie de 15 ans et 7 000 cycles de charge.

Accumulateur d'énergie pour TRIO UPS, MINI UPS et STEP UPS

Alimentation Mini UPS  

Mini UPS avec accumulateur d'énergie

En combinaison avec TRIO UPS, les accumulateurs d'énergie sans entretien avec la technologie VRLA et 1,3 à 12 Ah offrent des durées de sauvegarde jusqu'à 2 heures pour un courant de charge de 5 A.

Pour MINI UPS, les accumulateurs d'énergie appropriés MINI BAT avec 24 V CC et 12 V CC sont disponibles.

Pour QUINT UPS et STEP UPS avec accumulateurs d'énergie intégrés, vous pouvez commander des accumulateurs de rechange.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et alimentations secourues

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer