Distributeurs de potentiel

Distributeurs de potentiel

Multifonctionnels

Utilisation universelle – pour la répartition des tensions de service ou de commande.

Retour Système de précâblage pour automates

Catégories

Rechercher dans Distributeurs de potentiel

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Plus besoin de chercher : pour la répartition de la tension de service ou de commande – les distributeurs de potentiel de Phoenix Contact sont prévus jusqu'à 250 V/30 A, et sont donc polyvalents. Choisissez, selon vos besoins, entre raccordement vissé et Push-in.

Avantages

  • Collecte complète de signaux via différents niveaux de potentiel
  • Répartition claire des potentiels, en raison d'une alimentation distincte pour les sections de conducteurs importantes
  • Affectation univoque des blocs de jonction, grâce au repérage continu
  • Les distributeurs de potentiel font partie du système COMPLETE line

Distributeur de potentiel avec alimentation

Distributeur de potentiel avec alimentation  

Distribuer efficacement la tension de commande ou de service

De nombreux distributeurs de potentiel sont disponibles pour la répartition de la tension de commande ou de service. Une utilisation flexible est possible grâce au nombre différent de niveaux de potentiels ainsi que de blocs de jonction.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Câblage préconfiguré pour commandes

Service