Retour au sommaire

Avantages en détail

Flexibles et enfichables

Blocs de jonction enfichables dans différentes versions  

Toujours la connectique appropriée

La gamme COMBI permet de choisir librement le mode de raccordement. La zone d'enfichage COMBI standardisée permet de combiner des blocs de jonction et des connecteurs indépendamment de la connectique en fonction de l'application.

Haut de la page

Protection contre tout contact fortuit avec les doigts

Blocs de jonction et connecteurs protégés contre tout contact fortuit avec les doigts  

Blocs de jonction et connecteurs protégés contre tout contact fortuit avec les doigts

Le système COMBI vous offre une protection maximale : les modules de base et les connecteurs sont protégés contre tout contact fortuit avec les doigts.

Vous pouvez concevoir vos projets en toute sécurité et flexibilité. L'alimentation est réalisée via les blocs de jonction ou les connecteurs.

Haut de la page

Vaste éventail d'accessoires

Blocs de jonction avec dispositifs de décharge de traction encliquetables  

Blocs de jonction avec dispositifs de décharge de traction encliquetables

Nous proposons de nombreux accessoires qui vous permettent d'étendre encore vos capacités techniques. Par exemple :

  • Dispositifs de décharge de traction encliquetables pour conducteurs sur les connecteurs.
  • Fixation des connecteurs sur les modules de base par encliquetage.
  • Raccordement de blindage
Haut de la page

Solution enfichable pour profilé

Blocs de jonction et connecteurs : montage sur profilé  

Blocs de jonction et connecteurs polyvalents

Les blocs de jonction enfichables avec raccordement rapide se montent rapidement et simplement sur un profilé. C'est la solution idéale pour les applications avec une hauteur réduite. Le double pied intégré permet un montage sur des profilés NS 15 ou NS 35.

Haut de la page

Retour au sommaire
Informations supplémentaires
  • Avantages en détail

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820