Système de gravure et traceur

Système de gravure et traceur

Adapté aux contraintes fortes

Le système idéal pour les repérages soumis à des contraintes chimiques et mécaniques fortes.

Retour Systèmes d'impression et de repérage

Catégories

Rechercher dans Système de gravure et traceur

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Vous pouvez compter sur lui : associé à un matériel de repérage de qualité, le système de gravure vous fournit des repérages solides. Ces derniers restent lisibles même dans des conditions extrêmes. La conversion du traceur en système de gravure est très rapide : remplacez simplement la tête de traceur standard par l'unité de gravure.

Avantages

  • Commande facile du traceur avec le logiciel de repérage PROJECT complete
  • Mise en service rapide avec l'interface USB et Centronics
  • Utilisation facile – grande clarté avec seulement quatre touches

Idéal pour l'atelier

Traceur avec système de gravure de Phoenix Contact  

Traceur avec système de gravure

Le traceur avec unité de gravure est le système de repérage idéal pour une utilisation en atelier.

Ce système vous permet de graver le métal et des plastiques bicouches spéciaux. Pour réaliser des épaisseurs de trait différentes, les burins de gravure sont disponibles dans des diamètres compris entre 0,2 et 1,0 mm.

  • Les étiquettes gravées peuvent, par exemple, être utilisées pour le repérage de câbles posés dans la terre.
  • Vous pouvez ainsi réaliser des repérages pour environnements agressifs.

 

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820