Retour au sommaire

Certification UL

Blocs de jonction et connecteurs pour C.I. avec homologation UL

Blocs de jonction et connecteurs pour C.I. avec homologation UL  

Blocs de jonction et connecteurs pour C.I. avec homologation UL

En tant que fabricant responsable de la technologie de raccordement d’appareils, Phoenix Contact développe ses produits et les soumet à des tests, qui vous permettent d’homologuer, et d’utiliser vos produits à l’échelle internationale. Les blocs de jonction et les connecteurs sont reconnus par l’UL (Underwriter Laboratories) comme des composants individuels (UL 1059). Dans l’application finale, les composants sont ensuite évalués et validés avec l’appareil.

Haut de la page

Homologation UL suivant les normes des produits UL 1059 « Terminal Blocks »

Afin de pouvoir utiliser les produits de Phoenix Contact sans aucune restriction dans des applications industrielles, ceux-ci ont été essentiellement testés et homologués selon la norme UL 1059. Le tableau suivant répertorie les distances dans l’air et les lignes de fuite nécessaires pour les composants. Le Use Group désigne le domaine d'application ultérieur de l'équipement terminal.

Use
Group
Domaine d'utilisation

Tension
maximale (V)

Distance dans l'air
exigée (mm)
Ligne de fuite
exigée (mm)
AÉléments de commande, supports etc.

150

300

600

12,7

19,1

25,4

19,1

31,8

50,8

BAppareils usuels, y compris les appareils de bureau
et de traitement des données informatiques etc.

150

300

600

1,6

2,4

9,5

1,6

2,4

12,7

CApplications industrielles, sans restrictions

150

300

600

3,2

6,4

9,5

6,4

9,5

12,7

D

Applications industrielles, équipement électrique avec caractéristiques de puissance limitées (valeurs nominales limitées)

300

600

1,6

4,8

3,2

9,5

E

Technique de raccordement pour la plage de puissance de 600 à 1 500 V

1 001-1 500

1 001-1 500

14

17,8

21,6

30,5

F

Applications industrielles, équipement électrique évalués suivant UL 508, 508 C, 840

51-1 500

De la manière définie dans la norme de l'appareil

De la manière définie dans la norme de l'appareil

Haut de la page

Homologations UL suivant les normes des appareils

UL 508 « Industrial control equipment »

Les blocs de jonction reconnus selon UL 1059, Use Group C, répondent aux exigences du standard UL 508 pour les Field Wiring Terminal Blocks, et peuvent donc être utilisés sans restriction dans les appareils conformes à cette norme. En outre, la norme UL 508 permet, dans certains cas, le dimensionnement alternatif selon le standard UL 840.

UL 508 C « Power conversion equipment »

Cette norme UL est spécialement valable pour l’électronique de puissance (telle que p. ex. pour les convertisseurs de fréquence). Les exigences envers les Field Wiring Terminal Blocks sont similaires aux prescriptions du standard UL 508. Là aussi, un dimensionnement alternatif selon le standard UL 840 est possible dans certains cas.

UL 61800-5-1 « Adjustable Speed Electrical Power Drive Systems – Part 5-1: Safety Requirements [...] »

La norme UL 61800-5-1 est une nouvelle norme pour l’électronique de puissance. Là aussi, les exigences envers les Field Wiring Terminal Blocks sont similaires aux prescriptions du standard UL 508. Un dimensionnement alternatif selon le standard CEI 60664-1 est possible dans certains cas.

UL 840 « Insulation coordination including clearances and creepage distances for electrical equipment »

Ce standard décrit les autres procédés de conception de l'isolation des produits finis, pour des conditions ambiantes définies (catégorie de surtension, degré de pollution, indice de matériau), dans la mesure où la norme des appareils le permet.

Particularités des normes des produits et des appareils

En fonction de la norme de l’appareil, des applications de 600 V peuvent également intégrer dans certaines conditions, des blocs de jonction et connecteurs pour C.I., certifiés selon la norme de produit
UL 1059 pour une tension maximale de 300 V.

Haut de la page

Retour au sommaire
Informations complémentaires
Certification et homologation

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820
Navigateur de produits pour connecteurs et boîtiers électroniques

Navigateur de produits

Vue d'ensemble compacte des connecteurs et des boîtiers électroniques.

En savoir plus
Nouveaux connecteurs et boîtiers électroniques de Phoenix Contact

Nouveaux connecteurs et boîtiers électroniques

Découvrez nos nouveaux connecteurs pour la transmission des signaux, des données et de la puissance ainsi que nos boîtiers électroniques polyvalents.

Voir les nouveautés de 2020/2021