Solutions de sécurité pour réseaux

Sécurité sans API de sécurité

Sécurité sans API de sécurité

Vous pouvez répartir de manière flexible les modules d'E/S sécurisés dans votre réseau, sans recourir à aucune commande de sécurité.

Retour Sécurité fonctionnelle

Catégories

Rechercher dans Solutions de sécurité pour réseaux

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Le moyen le plus simple pour intégrer la sécurité dans votre installation : modules E/S sécurisés et intelligents équipés de la technologie SafetyBridge. Les fonctions de sécurité sont directement traitées dans les modules E/S. Vous économisez ainsi l'achat d'une commande de sécurité et d'un système de bus de terrain sécurisé.

Avantages

  • Configuration du système économique en raison de l'absence d'un API de sécurité et de système de bus de terrain sécurisé grâce à la technologie SafetyBridge
  • Utilisation flexible grâce à la compatibilité avec tous les systèmes de bus de terrain courants
  • Configuration simple avec le logiciel SAFECONF
  • Communication sans fil : transférez des données sécurisées par transfert Wireless
  • Intégration rentable des composants dans de nouvelles installations et des projets de mise à jour de par leur simplicité et modularité

Technologie SafetyBridge : flexible en toute sécurité

Topologie relative à la technologie SafetyBridge  

Principe de la technologie SafetyBridge

La technologie SafetyBridge implique l'échange de signaux de sécurité entre modules d'entrée et de sortie. Les modules traitant eux-mêmes les fonctions de sécurité, vous pouvez utiliser la commande standard et le réseau comme moyens de transport uniquement.

Sans commande de sécurité ou système de bus de terrain sécurisé, il s'agit d'une solution économique pour la sécurité fonctionnelle de vos applications standard.

Les modules E/S sécurisés et équipés de la technologie SafetyBridge satisfont donc à toutes les normes de sécurité jusqu'à SIL 3 ou PL e.

Intégration facile dans tous les réseaux courants

Modules E/S Axioline F sécurisés  

Modules E/S Axioline F sécurisés

Les modules E/S SafetyBridge s'installent de façon flexible dans le réseau et sont également compatibles avec tous les types courants de systèmes de bus.

  • PROFINET
  • PROFIBUS
  • EtherNet/IP™
  • INTERBUS
  • Modbus
  • Sercos

 

Vous pouvez même utiliser les modules E/S sécurisés sur une commande dans des réseaux mixtes comme PROFIBUS et PROFINET. En fonction de la commande standard et du système bus, vous pouvez, en outre, choisir dans notre gamme Inline ou Axioline F de systèmes E/S modulaires, le coupleur de bus adapté.

Systèmes E/S pour l'armoire électrique avec technologie SafetyBridge

Systèmes E/S avec technologie SafetyBridge  

Technologie SafetyBridge pour Inline et Axioline F

Vous pouvez disposer de la technologie SafetyBridge éprouvée, que ce soit pour le système d'E/S Inline ou Axioline F.

Inline incarne la polyvalence flexible dans une structure à fine granularité. A partir d'une large sélection de modules E/S et de modules de fonction pour tous les systèmes de bus de terrain et réseaux Ethernet courants, vous pouvez réunir vos fonctions d'automatisation de manière personnalisée.

Axioline F est le système E/S au format modulaire. Ses temps de réponse très courts rendent Axioline F exceptionnellement bien adapté à des processus rapides et synchronisés. La technologie Push-in assure une installation rapide et aisée ; en outre, grâce à la réduction du rayonnement, Axioline F peut également être utilisé dans les bâtiments.

Deux relais de sécurité dans un bloc de jonction d'E/S sécurisé

Blocs de jonction dE/S sécurisé Inline ECO Safe  

Blocs de jonction d'E/S sécurisés Inline ECO Safe avec la fonction de deux relais de sécurité

Les blocs de jonctions d'E/S sécurisés Inline ECO Safe vous permettent de commuter en toute sécurité, des modules de sortie juxtaposés de type standard. La solution de sécurité est transparente, car tous les messages d'erreur ainsi que toutes les notifications d'état sont transmis à l'automate standard. Les temps d'arrêt de sécurité s'en trouvent ainsi réduits.

Intégrez les blocs de jonction d'E/S sécurisés par le biais d'un simple enfichage dans votre station d'E/S Inline. Les modules de sortie standard sont ensuite montés à droite du bloc de jonction d'E/S sécurisé.

Lors de l'actionnement d'un capteur, p. ex. de la fonction d'arrêt d'urgence, l'alimentation en tension de l'actionneur est désactivée en toute sécurité pour les modules de sortie standard juxtaposés. Il est possible de raccorder sur un bloc de jonction d'E/S sécurisé jusqu'à deux circuits de détection à deux canaux. Si vous avez besoin d'un plus grand nombre de circuits de détection pour votre application, vous pouvez toujours intégrer des blocs de jonction d'E/S sécurisés supplémentaires.

Pour chaque capteur et actionneur déployé, vous pouvez mettre en place des fonctions de sécurité jusqu'à SILCL 3 et PL e.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service


Déterminer facilement les fonctions de sécurité

Découvrez les bases des fonctions de sécurité et du Performance Level (niveau de performance).

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer