Retour au sommaire

Outil de gestion : serveur OPC FL SNMP

Les installations d'automatisation modernes avec communication Ethernet sont le plus souvent multiples et complexes. Un diagnostic rapide joue donc ici un rôle essentiel. Les serveurs FL SNMP OPC collectent des informations sur les appareils et le réseau pouvant être lues via une interface SNMP. Vous pouvez donc intégrer les appareils basés sur un protocole SNMP d'une part dans le système de contrôle des process (SCADA) basé sur la technique OPC, d'autre part dans les systèmes d'interfaces homme-machine (IHM).

Détection automatique des équipements réseau

Analyse automatique du réseau  

Analyse du réseau avec le serveur SNMP OPC

Le serveur SNMP OPC propose des analyses automatiques du réseau. Le logiciel recherche les réseaux raccordés et insère tous les appareils connus avec leurs nom, paramètres IP et points de données SNMP dans le profil réseau.

Construction de réseau par glisser-déplacer

Catalogue préconfiguré des appareils du serveur SNMP OPC  

Catalogue des appareils du serveur SNMP OPC : intégration par glisser-déplacer

Plus rapide que jamais : faites glisser des appareils préconfigurés de la liste des profils dans votre réseau par glisser-déplacer. Un catalogue des composants d'infrastructure et des commandes de Phoenix Contact vous est proposé, vous n'avez qu'à choisir. Les points de données individuels sont déjà créés.

Il ne vous reste qu'à indiquer l'adresse IP correspondante, et c'est terminé.

L'intégration facile

Navigateur MIB  

Trouver rapidement des points de données SNMP avec le navigateur MIB

Le sigle MIB (Management Information Database) correspond à une base de données contenant tous les points de données SNMP d'un appareil. Elle est préconfigurée par tous les fabricants d'un appareil compatible avec SNMP.

Vous voulez créer un nouveau profil rapidement et simplement ? Le serveur OPC SNMP propose un navigateur MIB (Management Information Base). Il vous permet de rechercher des données dans les MIB pour le profil. Vous intégrez ainsi les éléments de votre choix dans votre réseau en quelques clics.

Réglage facile des alarmes et des traps

Fenêtre pour le réglage des alarmes et des traps  

Configuration simple des messages d'alarme

Le serveur SNMP OPC vous permet d'adapter les messages trap de façon simple et personnalisée. De plus il prend en charge des objets ActiveX de telle sorte que les messages trap de différentes applications peuvent être affichés facilement.


Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820