Retour au sommaire

Redondance réseau parallèle avec PRP

Le PRP (Parallel Redundancy Prodocol) est normalisé dans la troisième partie de l'IEC 61439. Cette norme internationale permet pour la première fois la communication des données sans temps de commutation. Votre transmission d'informations est ainsi hautement fiable. La redondance réseau PRP est basée sur deux voies actives indépendantes entre deux appareils. L'émetteur utilise deux interfaces réseau indépendantes qui envoient simultanément les mêmes données. Le protocole de contrôle de redondance s'assure alors que le destinataire n'utilise que le premier paquet de données et rejette le deuxième. S'il ne reçoit qu'un seul paquet, le destinataire sait qu'une défaillance s'est produite sur l'une des deux voies.

Redondance réseau avec le module de redondance PRP

Redondance réseau parallèle avec le module de redondance PRP

PRP utilise deux réseaux indépendants de la topologie de votre choix et ne se limite pas à des réseaux en anneau. Dans les deux réseaux parallèles indépendants l'un de l'autre, il est possible d'utiliser des anneaux redondants ou des réseaux sans redondance. Le principal avantage de PRP est la commutation sans interruption, qui exclut tout temps de commutation en cas de défaillance et garantit ainsi une disponibilité optimale.


Retour au sommaire
Informations supplémentaires
  • Redondance réseau parallèle avec PRP

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service

Redondance réseau avec PRP

Principe de fonctionnement du mécanisme de redondance PRP

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer