Retour au sommaire

Multiplexeur multi-points Radioline

Avec les modules d'E/S Radioline, le coupleur de bus RS-485 Radioline crée un système de multiplexeur spécialement conçu pour l'industrie des processus. Sa particularité : le mappage d'E/S sur réseau câbles 2 fils ou supports alternatifs est particulièrement simple grâce à la molette et au mode multi-points.

Communication E/S facile

Mettez en service rapidement et facilement un système d'E/S complet, sans aucune programmation.

Avantages :

  • De nouvelles possibilités de distribution d'E/S avec jusqu'à 99 stations dans le système de bus grâce au fonctionnement en mode multi-points du multiplexeur
  • Extension du système sans fil Radioline avec une structure linéaire câblée
  • Possibilité d'utilisation dans n'importe quel automate comme esclave Modbus/RTU
  • Surmonter de grandes distances avec des liaisons sans fil ou câblées cuivre 2 fils
  • Utilisation en atmosphères explosibles de la zone 2

Mappage d'E/S

Mise en service rapide et facile des systèmes dE/S  

Mise en service rapide et facile des systèmes d'E/S

La molette permet d'affecter les modules d'E/S entre eux au sein d'un réseau. Il vous suffit de paramétrer sur le même nombre les modules d'E/S communiquant les uns avec les autres : par exemple, l'entrée et la sortie TOR attribuée reçoivent la même adresse IO-MAP 12, assurant ainsi que tous les signaux de l'installation sont correctement répartis.

Un seul appareil pour de nombreuses applications

Modules de tête et modules de tête sans fil Radioline  

Distribution des signaux d'E/S au travers des liaisons câblées 2 fils existantes

Multiplexeur multi-points

Distribution des signaux d'E/S dans un réseau RS-485 avec jusqu'à 99 stations Radioline au travers des liaisons câblées 2 fils existantes. Le mappage d'E/S simplifie donc considérablement la répartition des signaux dans des installations étendues.

D'un simple tour de molette, vous attribuez rapidement les entrées et sorties. Ainsi, grâce aux modules d'extension d'E/S, vous pouvez distribuer et multiplier les signaux d'E/S comme vous le souhaitez au sein de votre réseau, sans programmation.

Multiplexeur multi-points Radioline  

Les stations câblées et sans fil constituent un système commun.

Communication transmédiale

Le système sans fil Radioline peut être étendu au niveau d'un maître existant avec des nouvelles stations RS-485. Les modules sans fil et RS-485 constituent un système commun avec jusqu'à 99 stations Radioline. Le mappage d'E/S simplifie ainsi considérablement la distribution des signaux transmédiale au sein d'installations étendues.

D'un simple tour de molette, vous attribuez rapidement les entrées et sorties. Ainsi, grâce aux modules d'extension d'E/S, vous pouvez distribuer et multiplier les signaux d'E/S comme vous le souhaitez au sein de votre réseau, sans programmation.

 

Modules de tête et modules de tête sans fil Radioline  

Utilisation sur n'importe quel maître Modbus/RTU

Système autonome comme esclave Modbus

Utilisation sur n'importe quel maître Modbus/RTU. Modulaire, avec possibilité d'extension jusqu'à 32 modules d'E/S par station avec RS-485.

Dispositif dextension SHDSL  

Etendez jusqu'à 20 km la portée de votre dispositif au travers de liaisons câblées 2 fils avec modules d'extension SHDSL

Autres supports de transmissions

Bien entendu, pour augmenter la portée du dispositif, vous pouvez remplacer à tout moment la ligne RS-485 par d'autres supports de transmission. Nous vous proposons différents convertisseurs pour la fibre optique, SHDSL, le sans fil ou Ethernet.

Présentation des possibilités d'application du système Radioline

Présentation des application Radioline

* Le système prend en charge tous les protocoles sériels !

Présentation Multiplexeur multi-points

Multiplexeur multi-points Radioline  

Module de tête Radioline pour une utilisation à travers le monde

Modules de tête Radioline

Adaptez votre système d'E/S aux exigences de votre application. Particularité : un seul tour de molette permet d'attribuer simplement les entrées et sorties, sans programmation.

  • De nouvelles possibilités de distribution d'E/S avec jusqu'à 99 stations dans le système de bus grâce au fonctionnement en mode multi-points du multiplexeur
  • Extension du système sans fil Radioline avec une structure linéaire câblée comportant jusqu'à 99 stations
  • Possibilité d'utilisation dans n'importe quel automate comme esclave Modbus/RTU
  • Possibilité d'extension avec jusqu'à 32 modules d'E/S Radioline (256 entrées/sorties numériques ou 128 entrées/sorties analogiques)
  • Surmonter des distances de 1,2 km au travers de liaisons câblées cuivre 2 fils ou jusqu'à 20 km avec des modules d'extension SHDSL
Modules de tête et modules de tête sans fil Radioline  

Modules d'extension d'E/S Radioline universels

Modules d'extension d'E/S Radioline

Choisissez parmi différents modules d'extension analogiques et numériques, en fonction du type et du nombre de signaux.

  • Les modules peuvent être enfichés et retirés même pendant le fonctionnement (fonctionnalité de remplacement à chaud)
  • Isolation galvanique canal à canal
  • Entrée et sorties numériques de longue portée (0 V AC à 250 V AC)
  • Sorties transistor ou relais
  • Entrées d'impulsion (0 à 100 Hz) pour décompte d'événements, par ex. mesure de débit
  • Plage de température étendue (-40 °... +70 °C)

Retour au sommaire
Informations complémentaires
  • Multiplexeur multi-points Radioline

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820