Multiplexeur

Multiplexeur

Communication E/S facile

Mettez en service rapidement et facilement un système d'E/S complet, sans aucune programmation.

Retour Communication de bus de terrain

Catégories

Rechercher dans Multiplexeur

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Un système de multiplexeur est un système simple permettant la transmission de signaux analogiques et numériques entre plusieurs stations très éloignées physiquement. Transmettez des signaux d'E/S entre des stations extérieures très éloignées au travers de liaisons sans fil ou câblées cuivre 2 fils.

Avantages

  • Mise en service simple sans aucune programmation
  • De nouvelles possibilités de distribution d'E/S avec jusqu'à 99 stations dans le système de bus grâce au fonctionnement en mode multi-points du multiplexeur
  • Surmonter de grandes distances avec des liaisons sans fil ou câblées cuivre 2 fils
  • Possibilité d'extension modulaire avec modules d'extension d'E/S
  • Grâce à des supports de transmission alternatifs, augmentez la portée de votre dispositif au moyen de convertisseurs pour fibre optique ou SHDSL

Multiplexeur multi-points Radioline

Module de tête Radioline pour une utilisation à travers le monde  

Multiplexeur multi-points Radioline

Adaptez votre système d'E/S aux exigences de votre application. Particularité : un seul tour de molette permet d'attribuer simplement les entrées et sorties, sans aucune programmation.

  • De nouvelles possibilités de distribution d'E/S avec jusqu'à 99 stations dans le système de bus grâce au fonctionnement en mode multi-points du multiplexeur
  • Extension du système sans fil Radioline avec une structure linéaire câblée
  • Possibilité d'utilisation dans n'importe quel automate comme esclave Modbus/RTU
  • Possibilité d'extension avec jusqu'à 32 modules d'E/S Radioline (256 entrées/sorties numériques ou 128 entrées/sorties analogiques)
  • Echange des modules sans arrêter l'installation grâce au connecteur sur profilé et à la fonctionnalité de remplacement à chaud
  • Surmonter des distances de 1,2 km au travers de liaisons câblées cuivre 2 fils ou jusqu'à 20 km avec des modules d'extension SHDSL
  • Utilisation en atmosphères explosibles de la zone 2

Multiplexeur de terrain Inline

Inline : multiplexeur de terrain pour la communication point à point simplifiée de signaux dE/S  

Inline : multiplexeur de terrain pour la communication point à point simplifiée de signaux d'E/S

Un système de multiplexeur de terrain est un système simple permettant la transmission de signaux d'E/S entre deux stations éloignées physiquement. Modulaire, il permet d'économiser le câblage parallèle classique.

  • Mise en service simple sans programmation
  • Communication point à point de signaux d'E/S
  • Possibilité d'extension avec jusqu'à 32 blocs de jonction d'E/S Inline (512 entrées/sorties numériques ou 32 entrées/sorties analogiques)
  • Surmonter des distances de 12 km au travers de liaisons câblées cuivre 2 fils ou jusqu'à 20 km avec des modules d'extension SHDSL
  • Utilisation en atmosphères explosibles de la zone 2

Multiplexeur sans fil Wireless-MUX

Wireless-MUX : le câble de signalisation sans fil  

Wireless-MUX : le câble de signalisation sans fil

Le kit sans fil Wireless-MUX transmet 16 signaux numériques et deux signaux analogiques dans les deux directions et peut remplacer un câble de signaux de 40 fils.

  • Mise en service facile, sans configuration ni réglage
  • Communication point à point de signaux d'E/S
  • Technologie Bluetooth 4.0 actuelle
  • Consommation énergétique réduite
  • Etablissement de la connexion et transmission de signaux rapides
  • Portée jusqu'à 200 m avec des antennes omnidirectionnelles, jusqu'à 400 m avec des antennes directionnelles en champ libre

Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820