Blocs de jonction à plusieurs étages

Simplicité du câblage dans un espace réduit

Simplicité du câblage dans un espace réduit

Les blocs de jonction à plusieurs étages vous permettent d'augmenter la densité de câblage même dans des espaces particulièrement exigus.

Retour Raccordement rapide

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction à plusieurs étages

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Organiser des potentiels de façon encore plus claire et précise, avec les blocs de jonction à plusieurs étages de Phoenix Contact caractérisés par des couleurs.

Avantages

  • Gain de place, car possibilité de placer jusqu'à trois potentiels dans un boîtier du bloc de jonction
  • Répartition du potentiel facile grâce à des orifices fonctionnels continus à chaque étage
  • Clarté grâce à l'impression de toutes les bornes

Pont de potentiel vertical

Pont de potentiel vertical pour blocs de jonction à plusieurs étages  

Orifice fonctionnel double pour une répartition simple du potentiel

Le pont de potentiel vertical vous permet de relier les étages entre eux. Les blocs de jonction à plusieurs étages deviennent alors de véritables distributeurs de potentiel.

Blocs de jonction pour moteur

Blocs de jonction à plusieurs étages  

Blocs de jonction à plusieurs étages : parfaits pour le raccordement du moteur

Pourquoi les blocs de jonction à plusieurs étages conviennent-ils particulièrement bien pour le raccordement de charges monophasées ou triphasées ? Ils proposent les potentiels nécessaires et un raccordement du connecteur de protection dans un seul boîtier du bloc de jonction.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820