Retour au sommaire

La solution économique pour la construction mécanique - Le gestionnaire de machines

Surveillez vos moteurs et vos machines. La gestion électronique des moteurs et des machines réunit une mesure précise de l'énergie avec l'affichage et la surveillance des paramètres essentiels des moteurs, des machines ou d'autres consommateurs triphasés.

Mesure précise avec un transformateur de courant externe  

Mesure précise avec un transformateur de courant externe

Grâce à la combinaison d'un gestionnaire électronique des machines et d'un transformateur de courant externe, vous pouvez surveiller vos moteurs, machines et consommateurs triphasés de manière économique.

Il existe deux versions avec les plages de courant comprises entre 90 A et 160 A.

Communication simple et continue

Interconnectez le gestionnaire de machines à tous les systèmes de bus de terrain courants (PROFIBUS, PROFINET, Modbus/TCP, Ethernet, CANopen®, DeviceNet™) à l'aide d'une simple passerelle.

Communication continue pour Industrie 4.0, grâce à la transmission de données par OPC UA, disponible en option.

Tous les paramètres essentiels d'un seul coup d'œil

Les données dexploitation sont calculées et affichées  

Les données d'exploitation sont calculées et affichées

Tirez parti de la flexibilité de seuils de commutation et de notification librement configurables pour toutes les valeurs de mesure pertinentes :

  • Puissance active : totale
  • Puissance active : L1, L2, L3
  • Courant moteur : L1, L2, L3
  • Tension : L1, L2, L3
Afficher les valeurs en ligne sous forme de graphique  

Afficher les valeurs en ligne sous forme de graphique

Affichage de tous les paramètres d'exploitation essentiels :

  • Puissance active
  • Puissance apparente
  • Puissance réactive
  • Compteur électrique
  • Cos Phi
  • Courant
  • Tension
  • Fréquence

Retour au sommaire
Informations supplémentaires
Exemples d'application
  • La solution économique pour la construction mécanique - Le gestionnaire de machines

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer