Retour au sommaire

Surveillance de la température du bobinage moteur

Le fabricant intègre souvent des résistances dépendantes de la température dans le bobinage de moteurs afin d'en surveiller la température. Ces résistances PTC élèvent leur impédance en cas de températures croissantes et servent ainsi de capteurs. Elles détectent l'échauffement du moteur et activent le relais pour continuer à traiter le message.

Exemples d'application

Surveillance de la température de bobinage de moteurs en cas de bandes transporteuses  

Surveillance de la température en cas de moteurs

  • Surveillance de la température de bobinage de moteur de bandes transporteuses
  • Protection de moteurs contre la surcharge thermique et mécanique, par exemple par manque de refroidissement, démarrage difficile ou sous-dimensionnement

Retour au sommaire
Exemples d'application
Exemples d'application

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820