Retour au sommaire

Surveillance des phases

Dans les réseaux triphasés, les paramètres de phase tels que défaillances de phase, séquence de phases et asymétrie doivent être surveillés.

Surveillance de la défaillance de phase : protection du moteur dans les réseaux triphasés

Surveillance de la défaillance de phase  

Surveillance de la défaillance de phase

Si une défaillance survient sur une phase du réseau triphasé, le raccordement du moteur permet d'alimenter les deux autres phases en courant. Une charge non uniforme conduit à des dommages. Si le moteur continue de fonctionner avec une charge nominale, les bobinages s'échauffent fortement de façon inadmissible.

Surveillance de la séquence de phase : détection du sens de rotation de moteurs de bandes transporteuse

Surveillance de la séquence de phase : détection du sens de rotation d'entraînements  

Détection du sens de rotation d'entraînements

Si des lignes sont interverties dans un réseau triphasé, le sens du champ de rotation s'inverse dans les machines électriques, ce qui peut conduire à des défaillances et endommager vos installations.

Surveillance de l'asymétrie des phases dans les moteurs

Surveillance de l'asymétrie des phases  

Surveillance de l'asymétrie des phases

La cause la plus fréquente d'asymétrie est une répartition de charge irrégulière dans les différentes phases. Dans ce cas, une partie de l'énergie est convertie en puissance réactive. Ceci fait baisser le rendement du moteur, la charge thermique est augmentée.

Exemples d'application :

  • Protection contre les dommages au moteur en cas d'asymétrie ou de défaillance de phases
  • Protection des personnes et installations en cas d'inversion du sens de rotation
  • Surveillance des tensions de raccordement d'appareils triphasés mobiles

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820