Boîtiers modulaires ME-MAX

Boîtiers modulaires ME-MAX

Un faible encombrement grâce à des dimensions compactes

Avec un design basé sur les fonctionnalités et une largeur utile entre 12,5 mm et 90 mm, le boîtier ME MAX vous offre des solutions sur mesure pour votre système électronique.

Retour Boîtiers modulaires

Catégories

Rechercher dans Boîtiers modulaires ME-MAX

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Boîtiers électroniques ME-MAX modulaires, fonctionnels et bien conçus pour l'électronique industrielle moderne : une connectique souple, un connecteur de bus et un principe modulaire permettent une structure d'appareil adaptée à l'application.

Avantages :

  • Flexibilité : possibilité d'implémenter différentes formes d'appareil
  • Des surfaces utiles optimales pour l'équipement de circuits imprimés, la commande et l'affichage
  • Connectiques sur mesure pour la transmission de signaux, de données et de puissance
  • Connecteurs transversaux sur profilés TBUS et connecteurs de puissance PCO pour la communication entre modules
  • Individualisation en usine pour différents Corporate Identity

Structure de boîtier modulaire

Structure de boîtier modulaire  

Flexibilité du fait de la conception modulaire

Le montage efficace d'un appareil est grandement influencé par le boîtier utilisé. C'est pourquoi les boîtiers ME-MAX permettent d'encliqueter facilement les éléments entre eux. En outre, les boîtiers ME-MAX peuvent être facilement modernisés avec des pièces centrales.

  • Montage d'appareil simple et rapide
  • Évolution modulaire de la largeur utile grâce à des pièces centrales

Connectique souple

Connectique  

Connectique

La connectique que nous vous proposons avec plusieurs pas et un nombre de pôles divers est déterminante pour un appareil peu encombrant. Vous pouvez ainsi p. ex. transférer des signaux de commande s'élevant à quelques milliampères, ou des tensions d'alimentation de plusieurs centaines de volts. Cela signifie pour vous : une connectique adaptée à toutes les applications.

  • Connectique avec un pas de 3,5 à 7,5 mm pour des tensions jusqu'à 600 V selon UL
  • Blocs de jonction pour C.I. et connectiques enfichables disponibles
  • Technique Push-in et de vissage pour tous es types de raccordement

Connecteurs sur profilé

Connecteurs sur profilé  

Connecteurs TBUS permettant un contact de module élémentaire

Le raccordement simple et sans erreur des modules entre eux sur le profilé est déterminant pour un système d'appareil moderne et innovateur.

  • Transmission série ou parallèle des données avec 5 pôles par profilé
  • Utilisation optimale de la surface du circuit imprimé grâce à l'adaptateur ME-TBUS
  • Répartition entre modules des courants élevés pouvant atteindre 42 A sous 60 V DC avec les connecteurs PCO

 

Affichages optiques de signaux

Guide de lumière  

Affichages optiques de signaux

Les guides de lumière HS LC pour boîtier électronique sont disponibles en plusieurs versions. Nous proposons également sur demande les services de traitement nécessaires des boîtiers électroniques.

  • Les guides de lumière sont parfaitement adaptés au boîtier électronique
  • Facile à monter sur le circuit imprimé grâce aux tenons à enfoncer
    Résistance DES

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Boîtier électronique

Service


Système de boîtier modulaire ME-MAX

Système de boîtier en forme de disque flexible.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer