Retour au sommaire

Visualisation basée sur Internet avec WebVisit et WebVisit Express

Tirez désormais profit des avantages des interfaces utilisateur graphiques pour la commande des systèmes d'automatisation. Avec WebVisit, le logiciel d'ingénierie peu onéreux de Phoenix Contact, visualisez vos réseaux, vos appareils ou vos processus. S'utilisant de façon intuitive et ne nécessitant pas de programmation, vous réalisez ainsi des interfaces graphiques permettant un travail clair et sans confusion, depuis votre installation ou directement sur le terrain.

WebVisit 6 Express rend possible l'initiation au monde de la visualisation basée sur Internet. La version Express gratuite permet la réalisation de maximum dix pages de visualisation comme la connexion de maximum 60 variables de processus (PPO).

De l'automate au navigateur

Visualisation des installations avec WebVisit  

Visualisation des installations avec WebVisit

Toutes les automates de Phoenix Contact disposent d'un serveur Web qui transmet les données de commande. Utilisez ces données et concevez des pages de visualisation pour votre installation avec WebVisit.

Votre avantage majeur : WebVisit est un éditeur graphique, ce qui signifie qu'il n'y a pas de programmation Java ou HTML.

  • Les pages de visualisation WebVisit peuvent être affichées dans tous les navigateurs classiques. L'installation de Plug-ins supplémentaires n'est pas nécessaire car les projets WebVisit sont créés en format HTLM5.
  • Un affichage est possible sur tous nos pupitres Web fournis avec un environnement d'exécution intégré.
  • Avec WebVisit, vous ne payez qu'une fois l'ingénierie et réalisez autant de pages que vous le souhaitez. Contrairement aux systèmes SCADA, pour lesquels chaque dispositif d'affichage avec environnement d'exécution implique des frais.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer