Retour au sommaire

FAME RACK – Aperçu des fonctions :

Fonctionnement normal

Fonctionnement normal FAME RACK  

Fonctionnement normal FAME RACK

La fonction de contact NF du système FAME RACK permet le fonctionnement normal sans connecteur de service supplémentaire.

Haut de la page

Court-circuit du convertisseur

Court-circuit du convertisseur FAME RACK  

Court-circuit du convertisseur FAME RACK

Le court-circuit capacitif du convertisseur est réalisable grâce au contact auxiliaire.

Haut de la page

Fonctionnement en mode test

Fonctionnement en mode test FAME RACK  

Fonctionnement en mode test FAME RACK

Tous les contacts de test sont connectés conformément à l'appareillage par l'enfichage intégral et le verrouillage de la fiche de test.

Haut de la page

Point de commutation précoce

Point de commutation précoce FAME RACK  

Point de commutation précoce FAME RACK

Contact en position supérieure (rondelle L)

Les « rondelles L » sont commutées sans temporisation lors de l'enfichage grâce à l'espacement long par rapport au contact de raccordement.

Haut de la page

Point de commutation temporisé

Point de commutation temporisé FAME RACK  

Point de commutation temporisé FAME RACK

Contact en position centrale (rondelle M)

Les « rondelles M » sont commutées avec une temporisation moyenne lors de l'enfichage en raison de l'espacement moyen par rapport au contact de raccordement.

Haut de la page

Point de commutation tardif

Point de commutation tardif FAME RACK  

Point de commutation tardif FAME RACK

Contact en position basse (rondelle S)

Les « rondelles S » sont commutées en dernier avec une grande temporisation lors de l'enfichage en raison de l'espacement court par rapport au contact de raccordement.

Haut de la page

Protection secteur – Exemple de circuit avec mise à la terre du neutre via l'embase pour prise de test

Exemple de circuit FAME RACK  

Exemple de circuit FAME RACK

Exemple de circuit

Haut de la page

Retour au sommaire
Informations complémentaires
  • FAME RACK – Aperçu des fonctions :

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Prise de test modulaire 19 pouces FAME RACK