Systèmes mobiles d'impression et de repérage

Système dimpression mobile à transfert thermique

Un repérage personnalisé

Avec les systèmes d'impression mobiles, vous imprimez des marquages là où vous en avez besoin

Retour Systèmes d'impression et de repérage

Catégories

Rechercher dans Systèmes mobiles d'impression et de repérage

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les systèmes d'impression mobiles de Phoenix Contact vous permettent de concevoir des tâches et des processus de travail de manière plus autonome et plus flexible. Imprimez le marquage nécessaire à votre bureau ou bien directement sur le terrain dans votre application.

Avantages

  • Software-on-Board : saisie facile des données grâce à l'écran tactile et à un logiciel de repérage parfaitement intégré
  • Energy-on-Board : comprend une gestion de l'énergie et une batterie haute puissance remplaçable et rechargeable
  • Utilisation polyvalente : le large assortiment de matériel comprend de nombreux produits destinés aux domaines d'application les plus variés de l'identification industrielle

Un repérage personnalisé

Systèmes dimpression mobiles  

Systèmes d'impression mobiles

Vous souhaitez imprimer directement sur le lieu d'exploitation tout en restant flexible ? Les systèmes d'impression mobiles de Phoenix Contact le permettent. Avec son logiciel de repérage intégré, son alimentation électrique autonome et son interface utilisateur intuitive, la THERMOMARK PRIME est idéalement conçue pour l'utilisation mobile. Pilotez l'imprimante pour étiquettes mobile THERMOMARK GO avec votre appareil intelligent et créez des marquages de manière flexible dans un environnement industriel.La THERMOMARK GO K vous impressionnera comme appareil portable avec son clavier innovant et un raccordement au logiciel de repérage professionnel PROJECT complete. Grâce à leurs dimensions compactes et leurs accessoires pratiques, tous les appareils sont de parfaits accompagnateurs pour tous types de tâches.

Imprimante à transfert thermique mobile THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME est la combinaison unique d’une technologie d’impression éprouvée et fiable, d’un logiciel de repérage intégré complet et d’une alimentation en énergie durable et indépendante du réseau. THERMOMARK PRIME est votre centre de repérage mobile et transportable. L’écran tactile, les rubans encreurs couleur encapsulés et la batterie interchangeable facilitent votre utilisation de l’imprimante directement sur site.

  • Saisie facile des données grâce à un logiciel de repérage intégré
  • Jusqu'à sept heures de fonctionnement grâce au pack batterie performant
  • Remplacement aisé des matériels et des rubans encreurs en moins de dix secondes
  • Large assortiment de matériels avec plus de 600 types de marqueurs destinés au marquage des applications les plus diverses
  • La détection automatique du ruban encreur, du magasin et du matériel empêche toute erreur d’impression

Imprimante pour étiquettes mobile utilisée par le biais de l'appareil intelligent THERMOMARK GO

Imprimante pour étiquettes mobile utilisée par le biais de lappareil intelligent THERMOMARK GO  

Imprimante pour étiquettes mobile utilisée par le biais de l'appareil intelligent THERMOMARK GO

Repérage simple et en tout lieu : pilotez l'imprimante pour étiquettes mobile grâce à votre appareil intelligent et créez des marquages de manière flexible dans un environnement industriel.

  • Créer des repérages sur place : pilotez l'imprimante pour étiquettes avec votre smartphone ou tablette
  • Interfaces modernes : raccordement à l'appareil intelligent par Bluetooth ou NFC
  • Configuration d'étiquettes intuitive : l'appli MARKING system vous guide tout au long du processus de repérage
  • Marquage simple : la détection automatique du matériel empêche les erreurs d'impression

Imprimante portative THERMOMARK GO K

THERMOMARK GO K  

THERMOMARK GO K

L'imprimante portative THERMOMARK GO K est idéale pour le marquage rapide sur site. L’imprimante est robuste, facile à utiliser et vous offre des fonctions variées. L’imprimante à transfert thermique traite les matériels sans fin destinés au repérage de câbles et conducteurs, d’appareils, de blocs de jonction et d’installations.

  • Traitement des gaines thermorétractables, des étiquettes et des matériels non adhésifs
  • Un clavier intelligent permet l'intégration de symboles, codes-barres et numéros de série
  • Réglage optimal de l'impression grâce à la détection automatique du matériel
  • Remplacement aisé des données de repérage grâce à l'intégration du logiciel de planification et de repérage PROJECT complete
  • Remplacement rapide du matériel grâce à une cassette combinée matériel-ruban encreur

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820