Logiciel de gestion pour appareils de sécurité

Logiciel de gestion pour appareils de sécurité mGuard

Gestion facile

Surveillez et configurez à tout moment tous les paramètres de sécurité de votre appareil mGuard.

Retour Cybersécurité

Catégories

Rechercher dans Logiciel de gestion pour appareils de sécurité

Indiquer tous les produits de cette catégorie

En cas de gestion de plusieurs appareils mGuard, une gestion intelligente et efficace des appareils peut automatiser les processus chronophages et diminuer les risques d'une erreur de configuration. Le gestionnaire d'appareils mGuard-Device-Manager vous apporte une aide optimale pour la configuration, la mise en œuvre et l'administration de tous les appareils mGuard.

Avantages

  • Réduction de la complexité et des coûts d'administration et augmentation de la précision et de la sécurité sur les installations mGuard grâce à une gestion centralisée des appareils
  • Extensibilité élevée : gestion de milliers d'appareils mGuard-Security quel que soit leur emplacement, leur type de connexion ou leur état
  • Diminution des risques de sécurité et de conformité grâce à des cycles plus courts de correction des erreurs et de mise à niveau

Gestion efficace des appareils

Logiciel mGuard-Device-Manager  

Logiciel de gestion centralisée mGuard-Device-Manager

Le logiciel de gestion mGuard-Device-Manager vous permet d'un clic de définir et de gérer de manière centralisée tous les paramètres de sécurité mGuard. Ensuite, vous transmettez les données chiffrées de manière sélective ou sur tous les appareils de sécurité administrés mGuard en une seule opération.

Vous pouvez de nouveau télécharger à tout moment les données de configuration et continuer de les traiter dans le mGuard-Device-Manager. Vous mettez ainsi en œuvre les mises à niveau de micrologiciel et les extensions de licence de manière précise. À l'aide de l'historique des mises à niveau, vous pouvez vérifier à tout moment le micrologiciel et annuler des mises à niveau.

Grande souplesse d'extension

Grâce à différentes licences de mise à niveau, vous pouvez augmenter au fur et à mesure le nombre des appareils à gérer. Votre investissement se limite donc uniquement à vos besoins actuels. Commencez par ex. avec une licence de niveau 100. Ensuite, augmentez successivement jusqu'à 1 000 voire jusqu'à un nombre illimité d'appareils.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer