Switchs modulaires administrables

Un switch, des possibilités illimitées

Un switch, des possibilités illimitées

Switchs Gigabit modulaires : parfait comme structure d'automatisation centrale.

Retour Switches administrables

Catégories

Rechercher dans Switchs modulaires administrables

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Le switch modulaire administrable de Phoenix Contact constitue la colonne vertébrale de votre application d'automatisation. Ses capacités étendues en font la solution adaptée à tous les points de vue pour une communication Ethernet de très haut niveau.

Avantages

  • Performances maximales avec 12 ports Gigabit intégrés maximum
  • Diagnostic sur place et configuration faciles grâce à l'affichage de fonctionnement de grande taille
  • Connexion rapide à des réseaux situés à un niveau supérieur avec en option la fonction Layer3 et une carte mémoire
  • Consommation d'énergie optimisée lors du fonctionnement avec le profil PROFIenergy
  • Switch modulaire sur profilés le plus petit de sa catégorie avec seulement 287 mm de largeur
  • Grande souplesse d'utilisation grâce à une polyvalence totale des matériaux

Réseaux garantis à long terme grâce à la grande polyvalence des matériaux

Possibilité de différents matériaux pour le raccordement au switch administrable modulaire  

Automatisation flexible grâce à la grande polyvalence des matériaux

Bénéficiez des avantages des différents matériaux avec un seul appareil. Les switchs Gigabit modulaires permettent de répondre aux besoins en ports des applications industrielles grâce à leur conception modulaire.

De plus, ils prennent en charge de nombreux protocoles et standards :

  • protocole informatique standard
  • tous les standards Gigabit et Fast Ethernet courants
  • Protocoles d'automatisation PROFINET et EtherNet/IP

 

Fonction Layer3 pour une communication intelligente

Configuration réseau avec des switchs de niveau Layer3  

Automatisation avec switchs modulaires et fonction Layer3

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) est le mot-clé quand il s'agit d'administrer de façon redondante plusieurs routeurs.

En insérant une carte Flash SD équipée d'une licence Layer3, vous pouvez intégrer ces fonctions dans le switch Gigabit modulaire de Phoenix Contact.

Ceci vous permet de router jusqu'à 28 fois selon le port, ou de faire fonctionner plusieurs routeurs de façon redondante.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer