Enregistrement des températures, conversion, séparation, filtrage et amplification des signaux sur seulement 6,2 mm de largeur. Avec les modules étroits MINI Analog, gagnez jusqu'à 65 % de place par rapport aux amplificateurs-séparateurs courants sur le marché, c'est-à-dire ceux d'une largeur entre 12,5 mm et 22,5 mm.
Leur forme compacte vous permet d'installer les modules même dans dans boîtiers de commande décentralisés larges de 120 mm.
MINI Analog vous permet de configurer de façon énergétiquement efficace vos process d'automatisation dès l'armoire électrique : les modules présentent une consommation de puissance faible grâce à leur concept de branchement innovant.
Ils s'échauffent moins par la suite et durent donc plus longtemps. Vous bénéficiez ainsi d'une sûreté de fonctionnement élevée sur toute la plage de température de service, même en cas de juxtaposition.
Les amplificateurs-séparateurs MINI Analog constituent une solution système pour l'alimentation de vos appareils : il suffit de ponter la tension d'alimentation 24 Volt avec le connecteur sur profilé. Cela facilite le câblage, l'évolutivité du système ou un remplacement de module.
Il existe trois possibilité pour l'alimentation de vos appareils :
La fonction de surveillance des défauts est une solution modulaire permettant une évaluation simple des erreurs : le module de surveillance des défauts propose donc un message global d'erreur pour 80 modules maximum étant reliés par le connecteur sur profilé.
Si une erreur est détectée en interne ou dans l'entrée de signal d'un convertisseur de mesure, elle est signalée via le connecteur sur profilé et est affichée sur le module de surveillance des défauts par contact NF. Une longue évaluation individuelle n'est alors plus nécessaire.
Selon le type d'amplificateur-séparateur, les différentes erreurs peuvent être signalées :
En complétant le nouveau module d’alimentation, il est par ailleurs possible de détecter et de signaler la défaillance d'une tension d'alimentation.
Que ce soit du côté de l'équipement ou du module d'évaluation, l'évaluation des défauts peut être réglée librement. Le module de surveillance des défauts l'effectue de façon particulièrement modulaire.
De nombreux modules MINI Analog sont configurables : vous pouvez les régler facilement à l'aide de sélecteurs de codage, sans logiciel. Phoenix Contact peut également effectuer ces réglages selon vos indications.
Pour une fonctionnalité et une surveillance étendues, les modules peuvent être configurés via l'interface robuste du port S, à l'aide d'une interface logicielle gratuite.
Vous avez le choix entre trois solutions :
Les Termination Carrier sont des solutions compactes permettant de raccorder rapidement et sans erreur des appareils sur profilé de la gamme MINI Analog à des cartes d'entrées/de sorties de systèmes d'automatisation.
Le câblage prééquipé VARIOFACE vous permet de raccorder les Termination Carrier rapidement et sans erreur à votre commande : c'est le Plug & Play.
Vous associez ainsi les avantages des appareils sur profilé modulaires avec ceux du câblage rapide Plug and Play, de sorte qu'ils constituent une solution complète pour les systèmes.
Les amplificateurs-séparateurs MINI Analog sont équipés d'une isolation galvanique globale entre l'entrée, la sortie et l'alimentation. Cela permet d'accroître la sûreté de fonctionnement de l'installation vis-à-vis des perturbations.
Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.
Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure
"$pageName" sur