Retour au sommaire

Explication de la désignation du produit pour les articles de la série MINI Analog

La désignation présente sur le produit donne notamment des informations sur la fonction, l’alimentation et la technique de raccordement des appareils.
L’exemple suivant vous montre comment classer la désignation.

Alimentation Répéteur de puissance

Exemple de conception de la désignation du produit pour les articles de la série MINI Analog

En prenant pour exemple l’amplificateur-séparateur à 3 voies MINI MCR-SL-UI-UI-SP-NC, nous vous montrons comment décrypter les différents segments de la désignation du produit :

DescriptionDésignationExplication
GammeMINI MCRAmplificateur-séparateur ultra-compact, format compact de 6,2 mm
FonctionSLStandard line, module compact et économique
Ajout 1RPSS
RPS
2CP
FM
TB
PTB
1CP
IDS
RPSS - Repeater power supply smart
Alimentation Répéteur de puissance
Passif à deux canaux
Surveillance des défauts
Bornier
Bornier de puissance
Passif à un canal
Amplificateur-séparateur de sortie
EntréeUI
SHUNT
U
I
Pt 100
TC
R
NAM
Thermomètre à résistance
I0
I4
POT
T
F
CVS
Entrée de tension ou de courant
Mesure du SHUNT
Entrée de tension
Entrée de courant
Thermomètre à résistance Pt 100, thermocouple (capteur thermique)
Signaux de thermocouple types J et K
Potentiomètre (résistance)
Détecteur de proximité ou commutateur NAMUR
Thermomètre à résistance
Signal d’entrée 0 ... 20 mA
Signal d’entrée 4 ... 20 mA
Potentiomètre (résistance)
Thermomètre à résistance et thermocouples, mV
Entrée de fréquence
Source de tension constante
SortieUI
I
U
2I
F
REL
2RNO
RC
I0
I4
UIRO
2UI
Sortie de tension ou de courant
Sortie de courant
Sortie de tension
Deux sorties de courant
Fréquence, signal de sortie de modulation d’impulsions en largeur
Sortie de relais à inverseur
Deux sorties, relais normalement ouvert
Contact relais à ouverture
Signal de sortie 0 ... 20 mA
Signal de sortie 4 ... 20 mA
Sortie de tension ou de courant et contact relais à fermeture
Deux sorties de tension ou de courant
AlimentationLPAlimentation par boucle de courant, pas d’alimentation extérieure supplémentaire
Ajout 20
4
200
Signal de courant 0 ... 20 mA
Signal de courant 4 ... 20 mA
Plage de mesure de température -50 ... 200 °C
Raccordement
SP
Raccordement vissé
Raccordement par tension à ressort
ConfigurationC
NC
Configuration de commande, modifiable
pas configuré, configuration standard
Ajout 30
4
Signal de courant 0 ... 20 mA
Signal de courant 4 ... 20 mA

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure