Blocs de jonction d'installation

Blocs de jonction dinstallation

La solution idéale pour la gestion technique centralisée

Réalisez rapidement vos coffrets d'installation compacts avec les blocs de jonction d'installation.

Retour Raccordement Push-in

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction d'installation

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les blocs de jonction d'installation Push-in particulièrement petits de Phoenix Contact sont la solution idéale pour le câblage des coffrets d'installation plats.

Avantages

  • Raccordement rapide des conducteurs prétraités et rigides, grâce à la technique d'insertion directe sans outil
  • Insertion aisée grâce à des forces d'insertion réduites de 50 %
  • Organisation intelligente des systèmes triphasés avec des ponts enfichables standard
  • Essai d'isolement sans débranchement du conducteur de neutre, grâce au tiroir de sectionnement
  • Flexibilité totale : tous les blocs de jonction d'installation, de différentes techniques de raccordement, peuvent être associés.
  • Retrait et raccordement faciles des conducteurs souples sans embout, grâce au bouton poussoir, sans outil spécial
  • Frais de logistique réduits avec les accessoires standardisés du système CLIPLINE complete

Blocs de jonction d'installation PTI

Les blocs de jonction dinstallation Push-in sont conçus sur mesure pour la gestion technique centralisée  

Les blocs de jonction d'installation Push-in sont conçus sur mesure pour la gestion technique centralisée

La gamme des blocs de jonction d'installation Push-in de Phoenix Contact comprend des blocs de jonction d'installation à trois niveaux, disponibles en nombreuses versions, des blocs de jonction de sectionnement de conducteurs N et les blocs de jonction de traversée, de sectionnement et pour conducteurs de protection correspondants. Les sections de conducteurs raccordables vont de 4 mm² à 16 mm², en fonction de la largeur du bloc de jonction.

Module d'alimentation pour barres collectrices neutres

Alimentation pour barres collectrices neutres  

Alimentation pour barres collectrices neutres

Avec le module d'alimentation PTI 16-NLS-FI, vous pouvez réaliser les contacts des barres collectrices neutres facilement et sans outil. Grâce à la fonction intégrée de butées et de support, vous économisez en plus de la place dans le coffret d'installation. Un support de forme identique complète la gamme.

Blocs de jonction d'installation avec sectionnement du circuit électrique individuel

Blocs de jonction dinstallation selon DIN VDE 0100-718  

Blocs de jonction d'installation selon DIN VDE 0100-718

Les blocs de jonction d'installation, avec couteau de sectionnement pour l'isolement des circuits individuels, sont conçus pour répondre à vos exigences particulières dans la technique d'installation :

  • Exigences relatives au câblage et au raccordement dans les coffrets d'installation des bâtiments publics (selon DIN VDE 0100-0108)
  • Exigence relative à l'isolement des circuits individuels conformément à la norme DIN VDE 0100-718

Blocs de jonction d'installation pour KNX

Affectation univoque du point de connexion à la couleur du conducteur KNX  

Affectation univoque du point de connexion à la couleur du conducteur KNX

Les blocs de jonction à deux niveaux et leur détrompage en couleur facilitent encore votre installation KNX, avec seulement 3,5 mm de largeur par bloc de jonction.

  • Affectation en couleur des points de connexion aux couleurs des conducteurs
  • Répartition facile du potentiel avec des ponts enfichables normalisés
  • Le repérage clair facilite la mise en service initiale, l'entretien et le service

Vous organisez ainsi facilement les fils principaux et les fils de réserve de votre système de bus KNX sur une largeur de seulement 7 mm.

Blocs de jonction d'installation pour DALI

Blocs de jonction dinstallation compacts pour éclairages de secours pilotés par DALI  

Blocs de jonction d'installation compacts pour éclairages de secours pilotés par DALI

Les blocs de jonction d'installation à trois niveaux avec zone de sectionnement universelle ont été spécialement conçus pour les câblages d'éclairage de l'installation de bâtiment.

  • Les éclairages de secours commandés par DALI peuvent être facilement sécurisés et câblés dans un espace restreint
  • Deux lignes du shunt par étage sont intégrées dans l'armoire électrique
  • Répartition facile et rapide du potentiel, p. ex. du système de bus DALI

Blocs répartiteurs Push-in PTFIX prêts à l'emploi - Déballer - Raccorder - Terminé !

Répartition rapide et facile du potentiel avec les blocs répartiteurs Push-in prêts à raccorder  

Répartition rapide et facile du potentiel avec les blocs répartiteurs Push-in prêts à raccorder

Les blocs prêts à raccorder permettent un montage jusqu'à 80 % plus rapide, sans pontage manuel.

Les blocs répartiteurs et les blocs d'alimentation munis de 4, 6, 12 ou 18 points de connexion et de plaques individuelles à deux points de connexion sont disponibles en onze couleurs, pour une installation intuitive et sûre. Avec notre configurateur, vous pouvez adapter les blocs répartiteurs PTFIX d'une manière optimale à votre système.

Micro-répartiteur de potentiel MPI

Borniers répartiteurs en format miniature  

Borniers répartiteurs en format miniature

Avec les micro-blocs de jonction, vous répartissez les potentiels dans des distributions secondaires et des boîtiers de dérivation dans un espace très restreint. Les blocs répartiteurs ont été spécialement conçus pour répondre aux exigences de l'installation de bâtiment.

  • Conception conforme à la norme DIN EN 60998-1/VDE 0613-1
  • Possibilités de contrôle pour toutes les sondes de contrôle courantes
  • Raccordement de tous les types de conducteurs et les sections de 0,14 mm² à 1,5 mm²

Système de blocs de jonction d'installation pour bâtiments

Blocs de jonction dinstallation PTI et UTI  

Blocs de jonction d'installation PTI et UTI

Les blocs de jonction d'installation PTI et UTI facilitent la mise en œuvre rapide et peu encombrante de vos coffrets d'installation pour bâtiments. Quelle que soit la technique de raccordement, tous les blocs de jonction sont compatibles et combinables à volonté. Les blocs de jonction d'installation répondent exactement aux exigences des installations électriques et de conception des coffrets d'installation. Les accessoires de pontage, de repérage et de test sont standardisés, et réduisent ainsi considérablement vos frais de logistique. Bénéficiez des avantages des nouveaux blocs de jonction d'installation pour vos travaux d'installation de bâtiment.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820