Retour au sommaire

Avantages en détail

Séparation rapide et sûre du conducteur neutre

Borne avec conducteur neutre  

Conducteur neutre fiable

Tous les blocs de jonction de sectionnement pour conducteur neutre de Phoenix Contact sont dotés d'un coulisseau de sectionnement robuste et sans vis.

La fourche de contact glisse sur la barre collectrice lorsqu'elle est encliquetée à l'aide d'un tournevis standard. Le coulisseau de sectionnement est clairement identifiable dans chaque position.

Protection supplémentaire contre une mise en service impromptue :

  • Verrouillage du coulisseau en positions finales
  • En option verrouillage à encliqueter
Haut de la page

Orifice fonctionnel double

Borne avec orifice fonctionnel double  

Orifice fonctionnel double pour une réparation simple du potentiel

Deux orifices fonctionnels sont disponibles par étage pour une répartition du potentiel individuelle et rapide. Avec les dispositifs de pontage standards de la gamme CLIPLINE complete, vous multipliez à volonté les raccordements croisés. Par exemple :

  • Systèmes triphasés équipés de potentiels L1/L2/L3 au sein d'une barrette de raccordement
Haut de la page

Possibilités de vérification simplifiées

Borne avec point test dans une borne  

Possibilité de vérification sur chaque borne

Une gamme complète d'accessoires de contrôle fait également partie de la série CLIPLINE complete.

Tous les points test et adaptateurs d'essai se connectent dans l'orifice fonctionnel.

Le plus :

  • De plus, chaque borne dispose d'un contact de contrôle de 2,3 mm.
  • Vous pouvez effectuer toutes les opérations de mesure et de vérification, même en cas d'orifices fonctionnels occupés.
Haut de la page

Clarté du repérage

Bornes avec repérage  

Chaque borne dispose de surfaces étendues utiles pour le repérage

Un repérage clair et lisible est une condition préalable à une installation sûre et efficace.

Vous pouvez marquer clairement chaque borne du bloc de jonction d'installation de Phoenix Contact. Elles sont ainsi bien identifiables dans tout type de montage de bornes dans une unité de distribution d'alimentation.

Haut de la page

Retour au sommaire
Informations supplémentaires
  • Avantages en détail

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer