WLAN industriel

WLAN industriel

La flexibilité sans fil

LAN sans fil - la norme pour l'Ethernet sans fil. Bénéficiez des avantages de cette technologie éprouvée dans des applications industrielles.

Retour Wireless Ethernet

Catégories

  • Liste de produits : WLAN industriel
    WLAN industriel

    Appareils pour réseaux WLAN industriels pour l'intégration de composants d'automatisation mobiles ou remplaçables dans des réseaux Ethernet.

Rechercher dans WLAN industriel

Indiquer tous les produits de cette catégorie

La prochaine phase de numérisation dans l'industrie nécessite des réseaux de communication industriels et puissants. L'Industrial WLAN est l'une des technologies clés et se caractérise par une puissance et une fiabilité élevées. Nous mettons à disposition les produits, solutions et services nécessaires à la conception de solutions de communication WLAN sans fil et fiables. Que vous soyez à la recherche d'une infrastructure WLAN complète d'un seul tenant ou de plusieurs produits à intégrer dans des réseaux WLAN déjà existants, vous trouverez ce qu'il vous faut.

Avantages

  • Communication sans fil fiable grâce à la technologie d'antenne MIMO et des débits de transmission de données atteignant 300 Mbit/s (brut)
  • Convient aux applications de sécurité grâce à la transmission de données sécurisée avec SafetyBridge ou PROFIsafe
  • Utilisation flexible : conçu pour les protocoles industriels, tels PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP, etc.
  • Itinérance rapide et fiable pour applications mobiles
  • Assistance professionnelle pour la planification et la mise en service grâce à une longue expérience

Structure réseau WLAN typique

Structure typique dun réseau WLAN

WLAN 5110 – la solution sans fil flexible pour armoire électrique

WLAN 5110 installé dans larmoire électrique  

WLAN 5110 installé dans l'armoire électrique

WLAN 5110 est le module WLAN compact pour l'armoire électrique ou le coffret électrique. Les raccords d'antenne extérieurs permettent une utilisation flexible de l'antenne adaptée à l'application concernée. Il est ainsi possible d'utiliser des antennes directionnelles pour des longues portées, des antennes omnidirectionnelles pour couvrir de grandes étendues ou des antennes à câble rayonnant pour des convoyeurs aériens électriques guidés.

  • Format compact adapté aux coffrets électriques sur le terrain
  • Technologie de gestion de cluster pour la configuration centrale de tous les points d'accès d'un réseau d'infrastructures sans fil
  • Deux raccords d'antenne externes pour une utilisation flexible des antennes
  • Les nombreuses fonctions pratiques simplifient la mise en service et la maintenance

WLAN 1100 et WLAN 2100 – les solutions sans fil pour la construction mécanique

WLAN 1100 installé sur larmoire électrique  

WLAN 1100, la solution tout-en-un

WLAN 1100 et WLAN 2100 sont des solutions WLAN complètes et abordables avec antennes et module radio intégrés dans un même appareil. Le module radio s'installe facilement sur des machines ou des systèmes de transport automatisés (AGV) à l'aide d'un montage à un trou.

  • Une réception sans fil optimale, rapidement et simplement 
  • Deux antennes spéciales intégrées pour une communication sans fil fiable dans un environnement industriel.
  • Montage simple et rapide grâce au montage à un trou
  • Boîtier extrêmement robuste, résistant aux chocs selon IK08
  • Plage de température de service étendue et classe de protection IP66/68 pour la communication sans fil en environnement difficile (WLAN 2100 seulement)

WLAN 1010 – module radio compact pour antennes externes

Module radio compact avec raccords dantennes externes  

Le module radio compact WLAN 1010 avec raccords d'antennes externes

Les modules radio WLAN industriels WLAN 1010 et WLAN 2010 sont particulièrement compacts. Ils ont été développés pour les applications nécessitant une grande flexibilité lors de la sélection et du positionnement des antennes, telles que les machines compactes, les navettes d'entrepôt ou encore les robots mobiles.

Les modules WLAN présentent les mêmes caractéristiques et fonctions que les modules WLAN des séries 1000 et 2000, notamment une grande fiabilité, un design d'appareil industriel robuste, la communication sans fil MIMO fiable et une itinérance rapide. Une nouvelle API REST vous permet de configurer et piloter les modules via un automate ou un PC.

WLAN EPA - pour rendre les appareils compatibles avec le WLAN simplement et rapidement

Ladaptateur de port Ethernet pour une utilisation sur le terrain  

L'adaptateur de port Ethernet pour une utilisation sur le terrain

L'adaptateur de port Ethernet permet de rendre des appareils d'automatisation industriels dotés d'un port Ethernet compatibles avec le WLAN. La solution complète IP65 est directement installée sur le terrain et reliée à l'appareil d'automatisation via un câble Ethernet M12.

  • Module IP65 compact avec antenne intégrée
  • Raccordements M12 pour Ethernet et tension
  • Montage simple sur le terrain
  • Configuration simple grâce au bouton Mode
  • Débit de données maximum : 20 Mbit/s

Accessoires WLAN et antennes

Antennes adaptées à nos produits WLAN  

Antennes adaptées à nos produits WLAN

Il est primordial que le signal soit de bonne qualité pour assurer une communication sans fil rapide et fiable. Il est donc indispensable d'utiliser des antennes de haute qualité adaptées à l'application concernée. Nous proposons les accessoires d'antenne adéquats pour chaque application.

  • Antennes omnidirectionnelles pour champ radio étendu dans toutes les directions
  • Antennes directionnelles pour un champ radio dirigé sur de grandes distances
  • Antennes à câble rayonnant pour les applications « guidées », par exemple les convoyeurs aériens électriques

Produits WLAN en comparaison

WLAN 5110WLAN 1100EPA 2
Montage

DANS une armoire électrique,
DANS des coffrets électriques

SUR des armoires électriques, machines, etc.

CONTRE des armoires électriques, machines et murs

Normes WLAN

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

EEE 802.11 a/b/g

Bandes de fréquence et canaux (*selon le pays)

2,4 GHz, canal 1-13*

5 GHz : canal 36-165*

2,4 GHz, canal 1-13*

5 GHz : 36-165*

2,4 GHz, canal 1-11.

5 GHz client :
canal 36-140

5 GHz point d'accès :
canal 36-48

Débit de données max. (brut)

300 Mbit/s

300 Mbit/s

54 Mbit/s

Débit de données max. (net)

< 90 Mbit/s

> 60 Mbit/s

< 20 Mbit/s

Modes de fonctionnement

Point d'accès, client, répéteur

Point d'accès, client,

2 points d'accès virtuels

Client

(Micro point d'accès)

Puissance maximale d'émission

18 dBm

20 dBm (avec antennes)

18 dBm (avec antennes)

Nombre d'antennes

1 à 2 (externe)

2 (interne)

1 (interne)

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service


Industrial Wireless LAN

Configurer les réseaux WLAN de manière simple et sécurisée.


La solution WLAN pour la construction mécanique

Mise en place rapide d'une réception sans fil stable grâce au WLAN 1100.


WLAN 1100

Point d'accès et antenne dans le même appareil.

Informations supplémentaires