Retour au sommaire

API logiciel : le PC industriel devient une commande

Bénéficiez de la puissance maximale de votre PC industriel en le transformant en un API haute performance. Avec PC WORX RT BASIC vous pilotez votre installation en temps réel, tout en possédant un système aussi fiable et stable qu'un API classique.

Une commande fiable à peu de frais

Les logiciels API de Phoenix Contact sont l'alternative économique et performante à une commande classique. Le PC industriel devient en effet une unité de commande, d'utilisation et de visualisation intégré dans votre système d'automatisation.

La stabilité de la commande variant en fonction du système d'exploitation, elle sera assurée par l'installation d'une extension en temps réel à partir d'un système d'exploitation standard, qui permet d'isoler la partie de la commande fonctionnant en temps réel de l'environnement Windows. Tout fonctionne ainsi de façon très fiable.

De plus, le logiciel API prend en charge tous les protocoles habituels tels PROFINET, INTERBUS ou Modbus, et son protocole Ethernet présente un caractère très ouvert. Vous traitez les tâches de visualisation de façon simple et rapide grâce au serveur Web intégré.


Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer