Retour au sommaire

Factoryline Bluetooth EPA : l'antenne intelligente

L'adaptateur de port Ethernet Bluetooth FL BT EPA permet de relier vos modules d'automatisation compatibles avec Ethernet sans utiliser de fil, et en toute sécurité.

Robuste et compact

Adaptateur de port Ethernet Bluetooth FL BT EPA  

Adaptateur de port Ethernet Factoryline Bluetooth

Le concept de "l'antenne intelligente" combine la fiabilité d'un module radio à une antenne intégrée spécialement conçue et insérée dans un boîtier industriel compact et robuste, d'un degré de protection IP65. L'intégration dans votre application est plus simple que jamais.

  • Conçu pour les environnements industriels extrêmes
  • Configuration des connexions rapide grâce à un lean-stack
  • Optimisé pour PROFINET et PROFIsafe
  • Mise en place facile d'un raccordement direct de deux modules FL BT EPA avec le bouton Mode
  • Installation comme client dans un réseau Bluetooth
  • Puissance absorbée très faible
  • Portée jusqu'à 250 m en champ libre

Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer