IO-Link

Communiquer jusqu'aux derniers mètres

Communiquer jusqu'aux derniers mètres

Avec IO-Link vous pouvez échanger des données de façon intégrée, de la commande jusqu'au niveau du terrain le plus bas.

Retour Composants et systèmes pour bus de terrain

Catégories

Rechercher dans IO-Link

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Exploitez toutes les possibilités de IO-Link : avec la connexion point à point entre le raccordement et le capteur/actionneur, vous échangez aussi bien des données de process que des données de service.

Avantages

  • Connexion point à point : les topologies existantes ne sont pas modifiées
  • Câble pour tout type de capteur/actionneur courant ne nécessitant pas de câble spécial ou de connecteur
  • Communication intégrée : transmission de données de process et de service
  • Fonctionnement mixte, aussi bien en mode numérique qu'avec communication IO-Link

Maître IO-Link

Maître IO-Link dans différents degrés de protection et formats  

Maître IO-Link disponibles dans différents degrés de protection et formats

Le module E/S maître de Phoenix Contact est disponible avec un degré de protection IP20 et IP67, pour des systèmes modulaires ou en bloc.

  • Une particularité : les maîtres IO-Link en format bloc et d'un degré de protection IP67, mettent à disposition une alimentation supplémentaire (ports IO-Link de catégorie B).
  • Un câble standard polyvalent : avec IO-Link vous réduisez le nombre de câbles et les frais de câblage. Les signaux numériques et analogiques des appareils IO-Link sont transmis au maître IO-Link via un câble standard.
  • Maître IO-Link modulaire flexible d'utilisation : via un coupleur de bus compatible avec de nombreux réseaux.
  • Maître IO-Link Inline : la combinaison idéale avec les commandes compactes de catégorie 100.
  • Communication intégrée par le Maître IO-Link jusqu'aux derniers mètres.

Un traitement des valeurs analogiques au plus près des besoins grâce à IO-Link

Convertisseur analogique/IO-Link  

Convertisseur analogique/IO-Link

Le domaine de l'installation sur le terrain nécessite beaucoup moins de signaux analogiques ou de signaux spécifiques, à l'opposé de l'installation d'armoires électriques.
Cependant, pour répondre à la demande de signaux non-digitaux, et pour pouvoir, en même temps, accompagner cette tendance à la mise en place de capteurs et d'actionneurs compatibles IO-Link, le portefeuille d'Axioline Série E comprend pour chaque réseau, un maître IO-Link de grande fonctionnalité.
L'association des convertisseurs analogiques IO-Link de la Série E d'Axioline, permet ainsi d'envisager une réponse parfaite à l'émergence de signaux analogiques à multiples facettes.

Par ailleurs, il en découle un fort potentiel de réduction des coûts d'installation : un convertisseur analogique IO-Link est soit raccordé directement à un capteur analogique ou bien placé à la proximité immédiate d'un capteur analogique. Ainsi il est possible de réduire considérablement les câblages chers et blindés entre un capteur analogique et un appareil IO (ici le Maître IO-Link) ou bien de les économiser complètement.

Un appareil - de nombreuses possibilités

Un appareil - de nombreuses possibilités

Comme le leitmotiv "Un appareil - de nombreuses possibilités", le diagramme présente les différentes possibilités de mise en oeuvre d'un maître E-IO-Link d'Axioline.
Grâce à l'utilisation des différents modes de fonctionnement d'un port IO-LINK, il est possible de commander les fonctions suivantes par le biais du maître IO-Link :

  • Signaux numériques standard
  • Signaux analogiques (grâce à l'association avec les convertisseurs analogiques IO-Link)
  • Les appareils IO-Link comme par ex. les capteurs de débit ou de nombreux autres appareils IO-Link comme les îlots de vannes, les barrières lumineuses ou télémètres

Grâce aux ports IO-Link multifonctionnels, un maître IO-Link devient un appareil E/S universel.

Compteur pneumatique avec communication IO-Link

Compteur pneumatique avec communication IO-Link  

Compteur pneumatique avec communication IO-Link

L'air comprimé est l'une des ressources de production les plus coûteuses. Les compteurs d'air comprimé de Phoenix Contact vous permettent d'optimiser l'utilisation de cette ressource onéreuse. L'utilisation efficace de l'air comprimé permet de réduire l'utilisation des compresseurs, et donc votre facture énergétique.

La méthode de mesure calorimétrique tient compte des plus infimes quantités consommées. Vous pouvez ainsi repérer l'usure ou les fuites à l'aide de la quantité d'air consommée.

Les compteurs d'air comprimé vous permettent d'acquérir les valeurs suivantes :

  • le débit volumétrique actuel
  • le volume consommé actuel
  • la température de l'air comprimé dans les processus surveillés

Avantages :

  • Utilisation efficace des ressources grâce aux informations de référence exhaustives fournies par les capteurs et compteurs
  • Informations de référence détaillées grâce à la précision de la technologie des capteurs et des compteurs
  • Communication intelligente des capteurs grâce à la technologie I/O Link

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Composants de bus de terrain – convertisseur

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer